Keret-betét - CMS-P1-M/ZB
5144699

Műanyag tár CMS-P1-Plotter és PLOTMARK készülékekhez. 22 lapos jelölőcsík befogadására


Termékrészletek




Terméktípus Keret

Cikkszám 5144699
Csomagolási egység 1 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Értékesítési kulcs BG123Z
Termékkulcs BG123Z
Katalógus oldalszáma 52. (C-3-2019) oldal
GTIN 4017918946968
Tömeg/db (csomagolással) 327,7 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 327,7 g
Vámtarifaszám 90179000
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19149290
ECLASS-11.0 19140615
ECLASS-10.0.1 19149290

ETIM

ETIM 8.0 EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211600


Az Ön előnyei

Számos különböző, jelölőanyagokhoz való keretet ajánlunk
Részfeliratozás is lehetséges
A keret mérete teljesen kihasználja a plotter kapacitását
Robusztus műanyag keretek, amelyekben a kereskedelemben megszokott összes jelölőanyag feliratozható
A CMS-P1-PLOTTER plotter használatával az korábbi modellhez képest akár 35 %-kal több anyag dolgozható fel egy feliratozási folyamatban
A már megkezdett jelölőlapok is használhatók