CMS-P1-PAD
-
Tartozék
5144819
Műanyag keret a CMS-P1-Plotter és PLOTMARK nyomtatók számára, ív kiszerelésű áruk befogására, öntapadó lap jelölőcímkék, fólia és papír rögzítésére, ívméret: max. DIN A4.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Számos különböző, jelölőanyagokhoz való keretet ajánlunk
Részfeliratozás is lehetséges
A keret mérete teljesen kihasználja a plotter kapacitását
Robusztus műanyag keretek, amelyekben a kereskedelemben megszokott összes jelölőanyag feliratozható
A CMS-P1-PLOTTER plotter használatával az korábbi modellhez képest akár 35 %-kal több anyag dolgozható fel egy feliratozási folyamatban
A már megkezdett jelölőlapok is használhatók