Tisztítótoll minden Phoenix Contact termotranszfer nyomtató nyomtatófejének gyors és hatékony tisztításához.
Plotterek és gravírozó rendszerek
Plotterünk kiváló minőségű jelölőanyagokat feliratoz a hosszú élettartamú jelölésekért. A standard rajzolófejet egyszerű módon gravírozó egységre cserélve a rajzgépet gravírozó rendszerré lehet átalakítani. Az így létrehozott jelölések nagyon jól ellenállnak a szélsőséges körülményeknek.
jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm
Gravírozó tű 15°-os tűheggyel, hegyátmérő: 0,3 mm
Gravírozó tű 15°-os tűheggyel, hegyátmérő: 1,0 mm
Tisztítófolyadék, 30 ml, a CMS-PEN ... és CMS-DISPOSABLE-PEN ... tollakhoz
Keményfém véső, 1 vágóél, vágási szélesség: 0,1 mm
Cserealkatrész, Öntapadós alátét a címkéző anyagok rögzítéséhez / gravírlapok GRAV 32 gravírozó egységhez történő rögzítéséhez. A kétoldalas bevonat szükségtelenné teszi a ragasztó- és szorítóeszközöket.
Rögzítőgyűrűk, a megmunkáló szerszámok előzetes beállításához
Tisztítókészlet, a következőkből áll: 1x tisztítópohár, 2x tisztítópatron egyenként 10 ml tisztítófolyadékkal és 2x pótzárókupak a CMS-PEN ... és CMS-DISPOSABLE-PEN ... tollakhoz
Keményfém kés, 1 vágóél, vágási szélesség: 1,0 mm
Az Ön előnyei
- A plotter egyszerű vezérlése a PROJECT complete jelölőszoftverrel
- Gyors üzembe helyezés az USB és Centronics interfésznek köszönhetően
- Könnyű kezelés – áttekinthető, mindössze négy gombbal
Plotter gravírozóegységgel
A gravírozóegységgel ellátott plottert a műhelyben lehet jelölőrendszerként használni.
A rendszerrel fémek és speciális kétrétegű műanyagok gravírozhatók. A különböző vonalvastagságok létrehozásához 0,2 és 1,0 mm közötti átmérőjű gravírozó tűk kaphatók.
A gravírozott táblák pl. földbe fektetett kábelek jelölésére használhatók.
Tartós jelölések készíthetők agresszív környezeti viszonyokhoz.