Tartozék a gravírozó egységgel ellátott plotterhez
Plotterek és gravírozó rendszerek
Plotterünk kiváló minőségű jelölőanyagokat feliratoz a hosszú élettartamú jelölésekért. A standard rajzolófejet egyszerű módon gravírozó egységre cserélve a rajzgépet gravírozó rendszerré lehet átalakítani. Az így létrehozott jelölések nagyon jól ellenállnak a szélsőséges körülményeknek.
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 1 darab WAGO WMB kártya befogadására
Gravírozó tű 15°-os tűheggyel, hegyátmérő: 0,4 mm
Tartozék a gravírozó egységgel ellátott plotterhez
Gravírozótű-készlet, tű 15°-os tűheggyel, hegyátmérő: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
Szívótömlő és szorítóelem, cseréhez a szívóegység számára
Összekötő kábel, a vezérlőegység és a feliratozó nyomtató közötti összeköttetés cseréjéhez
Anyagában keményfém marószerszám, 2 vágóél, marási szélesség: 1,0 mm
Gravírozó egység, súly: 7,6 kg, hossz: 0,35 m, szélesség: 250 mm
Szerszámtároló betét, tartalékszerszám-tartó a szerszámtárolóhoz
Az Ön előnyei
- A plotter egyszerű vezérlése a PROJECT complete jelölőszoftverrel
- Gyors üzembe helyezés az USB és Centronics interfésznek köszönhetően
- Könnyű kezelés – áttekinthető, mindössze négy gombbal
Plotter gravírozóegységgel
A gravírozóegységgel ellátott plottert a műhelyben lehet jelölőrendszerként használni.
A rendszerrel fémek és speciális kétrétegű műanyagok gravírozhatók. A különböző vonalvastagságok létrehozásához 0,2 és 1,0 mm közötti átmérőjű gravírozó tűk kaphatók.
A gravírozott táblák pl. földbe fektetett kábelek jelölésére használhatók.
Tartós jelölések készíthetők agresszív környezeti viszonyokhoz.