Marókészlet, tartalma: 2 - 2 db CMS-GTM 0,4 - CMS-GTM 3,0
Plotterek és gravírozó rendszerek
Plotterünk kiváló minőségű jelölőanyagokat feliratoz a hosszú élettartamú jelölésekért. A standard rajzolófejet egyszerű módon gravírozó egységre cserélve a rajzgépet gravírozó rendszerré lehet átalakítani. Az így létrehozott jelölések nagyon jól ellenállnak a szélsőséges körülményeknek.
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 2 darab WAGO WSB 5 kártya befogadására
Tartalék hajtószíj KGS 1-höz
Hordozó koffer, a CMS-P1 plotterhez, lekerekített koffer alumínium-keretes kivitelben egy komplett plotterrendszer számára
Tartozék a gravírozó egységgel ellátott plotterhez
Mélységszabályozó hüvely CMS-GRAV-PGS-hez, anyaga: krómozott sárgaréz, polírozott, nyílásméret belül: 11,5 mm, nyílásméret kívül: 15 mm
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 2 Entrelec RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010 lap befogadására
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 20 csík LBHZ vezetékjelölő befogadására
Adapterlap a WMU keretekhez, a CMS-WMU univerzális keretnek a CMS-MCP 3 plotter tárbetéteivel történő alkalmazásához
Vezérlőegység az ENGRAVING UNIT és P1 ENGRAVING UNIT gravírozó rendszerekhez
Az Ön előnyei
- A plotter egyszerű vezérlése a PROJECT complete jelölőszoftverrel
- Gyors üzembe helyezés az USB és Centronics interfésznek köszönhetően
- Könnyű kezelés – áttekinthető, mindössze négy gombbal
Plotter gravírozóegységgel
A gravírozóegységgel ellátott plottert a műhelyben lehet jelölőrendszerként használni.
A rendszerrel fémek és speciális kétrétegű műanyagok gravírozhatók. A különböző vonalvastagságok létrehozásához 0,2 és 1,0 mm közötti átmérőjű gravírozó tűk kaphatók.
A gravírozott táblák pl. földbe fektetett kábelek jelölésére használhatók.
Tartós jelölések készíthetők agresszív környezeti viszonyokhoz.