Feliratozó plotter, súly: 8 kg, hossz: 0,66 m, szélesség: 440 mm, magasság: 125 mm, szín: ezüstszínű
Plotterek és gravírozó rendszerek
Plotterünk kiváló minőségű jelölőanyagokat feliratoz a hosszú élettartamú jelölésekért. A standard rajzolófejet egyszerű módon gravírozó egységre cserélve a rajzgépet gravírozó rendszerré lehet átalakítani. Az így létrehozott jelölések nagyon jól ellenállnak a szélsőséges körülményeknek.
Feliratozó nyomtató az UC jelölőanyagok teljes választékához , valamint ív és szalag kiszerelésű anyagokhoz.
Keményfém kés, 1 vágóél, vágási szélesség: 1,5 mm
Fóliatár WIREMARK-hoz, feliratozó fólia befogadására, szélessége: 15 mm
Tartalék hajtószíj PGS-hez
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 2 darab WAGO WSB Mini kártya befogadására
Csatlakozókábel készlet cseréhez, a következőkből áll: 1x csatlakozókábel az elszívóegység és a vezérlőegység összekötésére, 1x csatlakozókábel a vezérlőegység és a gravírozó orsó összekötésére
Tartozék a gravírozó egységgel ellátott plotterhez
Hálózati kábel cseréhez a vezérlőegység számára
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 22 darab érintkezőjelölő befogadására
Az Ön előnyei
- A plotter egyszerű vezérlése a PROJECT complete jelölőszoftverrel
- Gyors üzembe helyezés az USB és Centronics interfésznek köszönhetően
- Könnyű kezelés – áttekinthető, mindössze négy gombbal
Plotter gravírozóegységgel
A gravírozóegységgel ellátott plottert a műhelyben lehet jelölőrendszerként használni.
A rendszerrel fémek és speciális kétrétegű műanyagok gravírozhatók. A különböző vonalvastagságok létrehozásához 0,2 és 1,0 mm közötti átmérőjű gravírozó tűk kaphatók.
A gravírozott táblák pl. földbe fektetett kábelek jelölésére használhatók.
Tartós jelölések készíthetők agresszív környezeti viszonyokhoz.