Tár a CMS-P1-PLOTTER plotterhez, az UC-WMCO 7,5... befogadására
Plotterek és gravírozó rendszerek
Plotterünk kiváló minőségű jelölőanyagokat feliratoz a hosszú élettartamú jelölésekért. A standard rajzolófejet egyszerű módon gravírozó egységre cserélve a rajzgépet gravírozó rendszerré lehet átalakítani. Az így létrehozott jelölések nagyon jól ellenállnak a szélsőséges körülményeknek.
Keményfém kés, 1 vágóél, vágási szélesség: 0,75 mm
Keményfém véső, 1 vágóél, vágási szélesség: 0,5 mm
Tapadó lap gravírozott lemezek CMS GRAV 32 gravírozógépen történő rögzítéséhez, mérete: 305 x 400 x 3 mm
Műanyag tár CMS-P1-Plotter és PLOTMARK készülékekhez. 22 lapos jelölőcsík befogadására
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 2 jelölőlap befogadására
Egyszer használatos toll, adapterrel együtt, beépített festékpatron és tárolórekesz, írásvastagság: 0,35 mm
Gravírozó egység a PLOTMARK feliratozó nyomtató számára a GPE, GPA és GPK műanyag anyagok teljes választékához.
Keményfém kés, 1 vágóél, vágási szélesség: 3,0 mm
Anyagában keményfém maró, 2 vágóél, marási szélesség: 2,0 mm
Az Ön előnyei
- A plotter egyszerű vezérlése a PROJECT complete jelölőszoftverrel
- Gyors üzembe helyezés az USB és Centronics interfésznek köszönhetően
- Könnyű kezelés – áttekinthető, mindössze négy gombbal
Plotter gravírozóegységgel
A gravírozóegységgel ellátott plottert a műhelyben lehet jelölőrendszerként használni.
A rendszerrel fémek és speciális kétrétegű műanyagok gravírozhatók. A különböző vonalvastagságok létrehozásához 0,2 és 1,0 mm közötti átmérőjű gravírozó tűk kaphatók.
A gravírozott táblák pl. földbe fektetett kábelek jelölésére használhatók.
Tartós jelölések készíthetők agresszív környezeti viszonyokhoz.