Egyszer használatos feliratozó toll, nem utántölthető, kézi feliratozáshoz, a P‑PEN ADAPTER-rel kombinálva a plotteres feliratozáshoz is használható, vonalvastagság: 0,1 mm
Plotterek és gravírozó rendszerek
Plotterünk kiváló minőségű jelölőanyagokat feliratoz a hosszú élettartamú jelölésekért. A standard rajzolófejet egyszerű módon gravírozó egységre cserélve a rajzgépet gravírozó rendszerré lehet átalakítani. Az így létrehozott jelölések nagyon jól ellenállnak a szélsőséges körülményeknek.
Cserekészlet, a következőkből áll: 1x állványcső, 1x szorítóelem, 1x tartókönyök a szívótömlő és a csatlakozókábel rögzítésére
Alumínium adapter, a P-PEN rögzítéséhez plotteres feliratozásnál
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 1 darab Weidmüller SF univerzális multikártya lap befogadására
Tisztítópatronok pótzárókupakokkal, 2 patron egyenként 10 ml tisztítófolyadékkal és 2 sapka a CMS-PEN ... és CMS-DISPOSABLE-PEN ... tollakhoz
Utánvezető hüvely, a mechanikus felületletapogatáshoz
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 3 lapos feliratozólap befogadására
Tár a CMS-P1-PLOTTER és a PLOTMARK készülékekhez, UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1... és UC-WMTBA... befogadására
Tár a CMS-P1-PLOTTER plotterhez, az UC1-TM..., UC1U-TM... befogadására
Tár a CMS-P1-PLOTTER és a PLOTMARK készülékekhez, UC-EMP... és UC-EMLP... befogadására
Az Ön előnyei
- A plotter egyszerű vezérlése a PROJECT complete jelölőszoftverrel
- Gyors üzembe helyezés az USB és Centronics interfésznek köszönhetően
- Könnyű kezelés – áttekinthető, mindössze négy gombbal
Plotter gravírozóegységgel
A gravírozóegységgel ellátott plottert a műhelyben lehet jelölőrendszerként használni.
A rendszerrel fémek és speciális kétrétegű műanyagok gravírozhatók. A különböző vonalvastagságok létrehozásához 0,2 és 1,0 mm közötti átmérőjű gravírozó tűk kaphatók.
A gravírozott táblák pl. földbe fektetett kábelek jelölésére használhatók.
Tartós jelölések készíthetők agresszív környezeti viszonyokhoz.