P1 UC-MAG 1 - Tár
5146079

Tár a CMS-P1-PLOTTER és a PLOTMARK készülékekhez, UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1... és UC-WMTBA... befogadására

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Részfeliratozás is lehetséges
A CMS-P1-PLOTTER plotter használatával az korábbi modellhez képest akár 35 %-kal több anyag dolgozható fel egy feliratozási folyamatban
A keret mérete teljesen kihasználja a plotter kapacitását
Robusztus műanyag keretek, amelyekben a kereskedelemben megszokott összes jelölőanyag feliratozható
A már megkezdett jelölőlapok is használhatók
Számos különböző, jelölőanyagokhoz való keretet ajánlunk