Rajzfelület: 422 x 305 mm, anyagmagasság: 10,5 mm, rajzolási sebesség: 0,04 m/sec, adatpuffer: 16 MB, felbontás: 0,01 mm, ismétlési pontosság: 0,05 mm
PLOTMARK
-
Feliratozó plotter
0804499
Feliratozó nyomtató az UC jelölőanyagok teljes választékához , valamint ív és szalag kiszerelésű anyagokhoz.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Jelölőrendszer |
| Szállítási terjedelem | Feliratozó plotter |
| Feliratozás | |
| Jelölési technológia | Plotter |
| Készülékjellemzők | |
| Operációs rendszer | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Operációs rendszer | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Szélesség | 480 mm |
| Magasság | 155 mm |
| Hossz | 690 mm |
| Szín | ezüstszínű |
| Anyag Műanyag lapkák | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 10 °C ... 35 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -10 °C ... 50 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 35 % ... 75 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 90 % |
| Cikkszám | 0804499 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG1231 |
| Termékkulcs | BG1231 |
| GTIN | 4055626381190 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 11 469 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 8 792 g |
| Vámtarifaszám | 84433210 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
| ECLASS-15.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Jelölőtoll 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Festékpatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Jelölőtoll 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Jelölőtoll 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Jelölőtoll 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Tisztítófolyadék 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Tisztítópatronok 5146752
-
CMS-P1-PAD - Tartozék 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Tartozék 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - Keret-betét 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Keret-betét 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - Keret-betét 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - Keret-betét 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Keret-betét 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Keret-betét 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Tár 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Tartozék 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - Keret-betét 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - Keret-betét 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Keret-betét 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Keret-betét 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Keret-betét 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Keret-betét 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Keret-betét 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Keret-betét 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Keret-betét 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Keret-betét 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Keret-betét 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Keret-betét 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Tartozék 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - Keret-betét 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - Plotter-tartozék 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - Plotter-tartozék 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - Tár 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Tár 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Tár 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Tár 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Tár 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Tár 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Tár 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Tisztító készlet 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Keret-betét 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Tartozék 5144848
Az Ön előnyei
A plottert a PROJECT complete szoftver vezérli
A tollak kivétele és tárolása automatikusan történik
Egyszerű kezelés kevés nyomógombbal
A plotter gyorsan és komplikációk nélkül csatlakoztatható a Centronics vagy az USB interfészen keresztül
Az automatikus íráskezdő funkció garantálja az optimális írásképet már az első vonástól kezdve
A plotterhegyek a használaton kívüli hosszabb időszakokat egy tolltárolóban töltik
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51