CMS-P1-M/SS-ZB - Keret-betét
5144712

Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 22 darab érintkezőjelölő befogadására

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Számos különböző, jelölőanyagokhoz való keretet ajánlunk
Részfeliratozás is lehetséges
A keret mérete teljesen kihasználja a plotter kapacitását
Robusztus műanyag keretek, amelyekben a kereskedelemben megszokott összes jelölőanyag feliratozható
A CMS-P1-PLOTTER plotter használatával az korábbi modellhez képest akár 35 %-kal több anyag dolgozható fel egy feliratozási folyamatban
A már megkezdett jelölőlapok is használhatók