Anyagában keményfém marószerszám, 2 vágóél, marási szélesség: 0,4 mm
Plotterek és gravírozó rendszerek
Plotterünk kiváló minőségű jelölőanyagokat feliratoz a hosszú élettartamú jelölésekért. A standard rajzolófejet egyszerű módon gravírozó egységre cserélve a rajzgépet gravírozó rendszerré lehet átalakítani. Az így létrehozott jelölések nagyon jól ellenállnak a szélsőséges körülményeknek.
Csatlakozókábel, az elszívó egység és a vezérlőegység közötti összeköttetés cseréjéhez
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 3 darab 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 vagy 80 típusú Wieland kártya befogadására
Vákuumberendezés, szívóteljesítmény: 7,4 m3/h, motorteljesítmény: 0,37 kW, üzemi feszültség: 230 V AC / 50 Hz
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 2 darab WAGO WSB 4 kártya befogadására
Adapter, a szívótömlő és a gravírozóorsó közötti összeköttetés cseréjéhez
Jelölőtoll, adapterrel, tustartállyal és tárolóval, 0,5 mm vonalvastagság
Tartozék
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 1 Weidmüller SF 4-6 multikártya lap befogadására
Műanyag keret CMS-P1 plotterhez. 2 db KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB Murrplastik lap befogadására
Az Ön előnyei
- A plotter egyszerű vezérlése a PROJECT complete jelölőszoftverrel
- Gyors üzembe helyezés az USB és Centronics interfésznek köszönhetően
- Könnyű kezelés – áttekinthető, mindössze négy gombbal
Plotter gravírozóegységgel
A gravírozóegységgel ellátott plottert a műhelyben lehet jelölőrendszerként használni.
A rendszerrel fémek és speciális kétrétegű műanyagok gravírozhatók. A különböző vonalvastagságok létrehozásához 0,2 és 1,0 mm közötti átmérőjű gravírozó tűk kaphatók.
A gravírozott táblák pl. földbe fektetett kábelek jelölésére használhatók.
Tartós jelölések készíthetők agresszív környezeti viszonyokhoz.