MPS-MT - Vizsgálódugasz
0201744

Vizsgálódugasz, forrasztható csatlakozással 1 mm2 vezető-keresztmetszetig, pólusszám: 1, szín: szürke


Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A vizsgálódugasz biztonságosan érintkezik a hídaknában, és az összes 2,3 mm-es átmérőjű vizsgálóaljzatban
Kétrészes vizsgálódugaszok a dugaszok egyéni színösszetételéhez
A vizsgálódugaszok a CLIPLINE complete rendszer kapcsainak funkcióárkába vagy az erre kialakított vizsgálóleágazásokba dugaszolhatók