SZS 1,0X4,0 VDE
-
Csavarhúzók
1205066
Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Akár 1000 V-os váltakozó feszültségű vagy 1500 V-os egyenfeszültségű, áram alatt levő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkához
A szerszámok ergonomikus kétrészes biztonsági fogantyúval vannak felszerelve
A penge nagy felületen fekszik fel a csavarfejben
Darabonként bevizsgált biztonsági csavarozók a DIN EN 60900 (VDE0682‑201) szabvány szerint