STU 10/ 4X2,5 - Potenciál-gyűjtőkapcsok
3033139

Potenciál-gyűjtőkapcsok, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 55 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az STU 10/4x2,5 rugós hibridkapocs helytakarékos potenciál-elosztót képvisel, amely egy 10 mm² betáplálást négy 2,5 mm²-es csatlakozásra oszt fel
A betáplálás egy 10 mm²-es csavaros csatlakozóval valósul meg
A berendezésen belüli elosztás négy 2,5 mm²-es névleges keresztmetszetű rugós csatlakozón keresztül történik
A kettős áthidalóárok további potenciál-elosztásokat tesz lehetővé
Kompatibilis áthidalhatóság az ST rugós kapocssorozat szabványos kapcsaihoz