Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Hibrid kapcsok
A hibrid kapcsok olyan sorkapcsok, amelyek csatlakozási módja a kapcsolószekrény és a terep oldalán eltérő. Ezzel egyidejűleg teljesíthetők a belső és külső vezetékezés követelményei. A hibrid kapcsok különböző funkciómodulokat tartalmaznak, pl. átvezető kapcsokat, bontókapcsokat, mérőváltó-bontókapcsokat vagy potenciálelosztó kapcsokat.
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Kétemeletes sorkapocs, potenciál-összekötővel, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Kétemeletes sorkapocs, 32 pólusú, blokkolva, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 10 A, csatlakozások száma: 128, pólusszám: 32, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, 1. és 2. szint bal oldali csatlakozó, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Önnek nyújtott előnyök
- Egyidejűleg teljesíthetők a belső és külső vezetékezés követelményei, mivel egy kapcson belül különböző csatlakozási módok is rendelkezésre állnak
- A csatlakozástechnika szabad megválasztása a kombinációs lehetőségeknek köszönhetően
- Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
- Az alkalmazásnak megfelelő felépítés azonos körvonalú átvezető és védővezető kapcsokkal
- A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal
Hibrid kapocs direkt rugós és csavaros csatlakozással
Hibrid kapcsok a kapcsolószekrény-gyártáshoz
A hibrid kapcsok különböző csatlakoztatástechnikákat egyesítenek egy kapocsban. Így a gyors csatlakoztatási megoldások használhatóvá válnak a kapcsolószekrény belsejében, a végfelhasználói oldalon pedig unverzális megoldások alkalmazhatók. A hibrid kapcsok különféle változatokban kaphatók. Kombinálja egyszerűen a csavaros csatlakozástechnikát a bevált direkt rugós, gyors-, vagy húzó rugós csatlakozással. Mindegy, hogy melyik mellett dönt, a kapcsok számos változata lehetővé teszi az alkalmazásnak megfelelő felépítést.
Potenciálgyűjtő kapcsok
Kompakt potenciálgyűjtő kapcsok
A kompakt potenciálgyűjtő kapcsok sokféle alkalmazási lehetőséget kínálnak. A kapcsok betáplálása 35 mm²-es csavaros csatlakozással történik. Az elosztó csatlakozások ezzel szemben szabadon megválaszthatók: a direkt rugós vagy a húzó rugós csatlakozástechnikák közül lehet választani.
Hibrid mérőváltó-bontókapocs
Mérőváltó-bontókapcsok
A mérőváltó-bontókapcsokkal nagyon kényelmesen kialakítható az áramváltók szekunder köreiben szükséges összes vizsgálókapcsolás. Használja ki itt is a csatlakozástechnikák kombinálásának lehetőségét. Válassza a direkt rugós csatlakozástechnikát a kapcsolószekrényen belüli csatlakoztatásokhoz, illetve az univerzális csavaros csatlakozást a mérőváltók külső csatlakoztatásához.
Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével
Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára
A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.
A sorkapcsok termékbrosúrája
Letöltések
Szeretne nyomtatott információkat kapni sorkapcsainkról és hibrid kapcsainkról? A következőkben megtalálja sorkapcsokról szóló termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.