UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Húzó rugós csatlakozás | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
| Csavaros csatlakozás | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |
| C | ||||
| Húzó rugós csatlakozás | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
| Csavaros csatlakozás | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |