Vizsgálóadapter - PAI-4-FIX OG
3034455

4 mm-es vizsgálóadapter, 8,2 mm-es osztású kapcsokhoz


Termékrészletek




Általános adatok Dugaszolt állapotban DIN EN 50274 szerinti érintésvédelemmel
Általános adatok Feszültség alatt ne dugaszolja
Általános adatok Reteszelődő vizsgáló tartozék, ezért csak egyszeri bedugásra alkalmas

Terméktípus Vizsgálódugasz-aljzat
Pólusszám 1

Maximális terhelőáram 10 A
Feszültség maximum 250 V

Maximális terhelőáram 10 A

Szélesség 5,8 mm
Magasság 51,5 mm
Hossz 5,8 mm
Átmérő 5,8 mm
A dugasz átmérője 2,4 mm

Szín narancssárga
Anyag réz
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
Szigetelőanyag PA

Csatlakoztatási ciklus 1

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés) -5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %

Cikkszám 3034455
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
Értékesítési kulcs BE2Z3X
Termékkulcs BE2Z3X
Katalógus oldalszáma 116. (C-1-2019) oldal
GTIN 4046356280297
Tömeg/db (csomagolással) 2,45 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,165 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC


China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Az Ön előnyei

Biztos érintkezés és rögzítés az áthidalóárok tetszőleges helyén
Vizsgálóadapter 4 mm átmérőjű biztonsági vizsgálódugaszok befogadására