Vizsgálóadapter - PAIS-4-FIX RD
3032793

Vizsgálóadapter, Feszültség alatt ne dugaszolja, 5,2 mm, 6,2 mm és 8,2 mm közötti osztású 4 mm-es vizsgálódugaszokhoz és kapcsokhoz, szín: vörös


Termékrészletek




Általános adatok Feszültség alatt ne dugaszolja
Általános adatok Reteszelődő kódoló elem, ezért csak egyszeri bedugásra alkalmas
Általános adatok Reteszelődő vizsgáló tartozék, ezért csak egyszeri bedugásra alkalmas

Terméktípus Vizsgálódugasz-aljzat
Pólusszám 1

Maximális terhelőáram 10 A
Feszültség maximum 250 V

Maximális terhelőáram 10 A

Szélesség 6 mm
Magasság 53,3 mm
Hossz 6,5 mm
Átmérő 5,8 mm
A dugasz átmérője 2,4 mm

Szín vörös
Anyag Réz-ötvözet
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
Szigetelőanyag PA

Csatlakoztatási ciklus 1

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -40 °C ... 125 °C

Cikkszám 3032793
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
Értékesítési kulcs BE1Z3X
Termékkulcs BE1Z3X
Katalógus oldalszáma 413. (C-1-2019) oldal
GTIN 4046356996709
Tömeg/db (csomagolással) 2,47 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,36 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC


China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Az Ön előnyei

Biztos érintkezés és rögzítés az áthidalóárok tetszőleges helyén
Vizsgálóadapter 4 mm átmérőjű biztonsági vizsgálódugaszok befogadására