Dugaszolható híd - FBS 4-8
3030307

Dugaszolható híd, raszterméret: 8,2 mm, szín: vörös


Termékrészletek




Terméktípus Dugaszolható áthidaló
Pólusszám 4
Raszterméret 8,2 mm

Maximális terhelőáram 41 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkori sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.)

Maximális terhelőáram 41 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkori sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.)

Szélesség 31,1 mm
Magasság 29,6 mm
Raszterméret 8,2 mm

Szín vörös
Anyag réz
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
Szigetelőanyag PA

Szerelési mód Dugaszolható szerelés

Cikkszám 3030307
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Értékesítési kulcs BE2Z2X
Termékkulcs BE2Z2X
Katalógus oldalszáma 110. (C-1-2019) oldal
GTIN 4017918188627
Tömeg/db (csomagolással) 7,865 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,45 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

A 2−50 pólusú átkötőhidakkal a CLIPLINE complete rendszer két áthidaló aknájában egy munkamenetben max. 50 kapcsot lehet áthidalni