Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PAI-4-FIX GN - Vizsgálóadapter
3032758

Vizsgálóadapter, Dugaszolt állapotban DIN EN 50274 szerinti érintésvédelemmel, 8,2 mm közötti osztású 4 mm-es vizsgálódugaszokhoz és kapcsokhoz, pólusszám: 1, szín: zöld

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Biztos érintkezés és rögzítés az áthidalóárok tetszőleges helyén
Vizsgálóadapter 4 mm átmérőjű biztonsági vizsgálódugaszok befogadására