41 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkori sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.)
Maximális terhelőáram
41 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkori sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.)
Szélesség
80,3 mm
Magasság
29,6 mm
Raszterméret
8,2 mm
Szín
kék
Anyag
réz
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint
V0
Szigetelőanyag
PA
Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-60 °C ... 105 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)
-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)