Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

STU 35/ 4X10 BU - Potenciál-gyűjtőkapcsok
3033210

Potenciál-gyűjtőkapcsok, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, Leágazás, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, Gyűjtő csatlakozás, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 50 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az STU 35/4x10 rugós hibridkapoccsal egy 35 mm²-es betáplálás négy 10 mm²-es csatlakozásra osztható fel
A berendezésen belüli elosztás négy 10 mm²-es névleges keresztmetszetű rugós csatlakozón keresztül történik
A betáplálás egy 35 mm²-es csavaros csatlakozóval valósul meg
Kompatibilis áthidalhatóság az ST rugós kapocssorozat szabványos kapcsaihoz
A kettős áthidalóárok további potenciál-elosztásokat tesz lehetővé