Rendező sorkapcsok közvetlen szereléshez

Rendező sorkapcsok

A rendező sorkapcsok a jelek rendezésére szolgálnak. A rendező sorkapcsok pontos pólusszámú és színkódolású felépítést tesznek lehetővé, valamint a kétoldali direkt rugós csatlakozás nagy jelsűrűséget biztosít. A rendező sorkapcsok nagy felületű feliratozási lehetőségei és széles színválasztéka lehetővé teszi a vezetékek és a csatlakozási pontok színbeli egymáshoz rendelését. Ezzel biztosított az intuitív és biztonságos installálás.

Go to Product Detail Page for item 3270421
PTMC 1,5-3 /RD - Rendező sorkapocs
PTMC 1,5-3 /RD - Rendező sorkapocs
3270421

Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, fedélkarimára pattintható, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros

Go to Product Detail Page for item 3270437
PTMC 1,5-2 /YE - Rendező sorkapocs
PTMC 1,5-2 /YE - Rendező sorkapocs
3270437

Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, fedélkarimára pattintható, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: sárga

Go to Product Detail Page for item 3270420
PTMC 1,5-3 /BU - Rendező sorkapocs
PTMC 1,5-3 /BU - Rendező sorkapocs
3270420

Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, fedélkarimára pattintható, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: kék

Go to Product Detail Page for item 3270436
PTMC 1,5-2 /OG - Rendező sorkapocs
PTMC 1,5-2 /OG - Rendező sorkapocs
3270436

Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, fedélkarimára pattintható, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: narancs

Go to Product Detail Page for item 3270303
PTMC 1,5-2 /WH - Rendező sorkapocs
PTMC 1,5-2 /WH - Rendező sorkapocs
3270303

Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, fedélkarimára pattintható, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fehér

Go to Product Detail Page for item 3270434
PTMC 1,5-2 /BK - Rendező sorkapocs
PTMC 1,5-2 /BK - Rendező sorkapocs
3270434

Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, fedélkarimára pattintható, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete

Go to Product Detail Page for item 3270422
PTMC 1,5-3 /GN - Rendező sorkapocs
PTMC 1,5-3 /GN - Rendező sorkapocs
3270422

Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, fedélkarimára pattintható, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: zöld

Go to Product Detail Page for item 3270431
PTMC 1,5-2 /RD - Rendező sorkapocs
PTMC 1,5-2 /RD - Rendező sorkapocs
3270431

Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, fedélkarimára pattintható, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros

Go to Product Detail Page for item 3270302
PTMC 1,5-2 /GY - Rendező sorkapocs
PTMC 1,5-2 /GY - Rendező sorkapocs
3270302

Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, fedélkarimára pattintható, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: szürke

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy jelsűrűség a kompakt felépítés alapján
  • A szükséges pólusszámú, az alkalmazásnak megfelelő felépítés a moduláris felépítés révén
  • A vezető és a csatlakozási pont szabadon konfigurálható, színekkel való egymáshoz rendelése
  • Kényelmes vizsgálati lehetőségek a szabadon hozzáférhető 2,3 mm-es vizsgálóleágazások révén
  • Áttekinthető, nagy felületű feliratozás
  • Rugalmasan felhasználható a közvetlen, 19"-os szekrénybe vagy kalapsínre szerelés révén
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete tartozékoknak köszönhetően

Rendező sorkapcsok

Egy kéz vezetőt dugaszol a PTMC rendező sorkapcsokba

PTMC rendezőmezők

Rendező sorkapcsok potenciálelosztáshoz

A rendező sorkapcsok kompakt kialakításuk alapján akár 20%-os helymegtakarítást is kínálnak. A moduláris, pontos pólusszámú felépítés a színekkel jelölt mátrixelemekkel gondoskodik a helytakarékos, áttekinthető és hibamentes vezetékezésről. A rendező sorkapcsok kényelmesen vizsgálhatók a szabadon hozzáférhető 2,3 mm-es vizsgálóleágazásokkal. A potenciálelosztók közvetlenül, 19 hüvelykes állványba vagy kalapsínre szerelhetők.
A rendezőelosztókhoz hasonlóan, az egységes CLIPLINE complete tartozékokkal csökkenthetők a raktározási és logisztikai költségek.
A rendező sorkapcsok mind előre konfekcionált, mind szabadon konfigurálható változatban is kaphatók.

A ház falára szerelt és két oldalon vezetékezett PTMC rendező sorkapcsok

PTMC rendező sorkapcsok vezetékezése egyidejűleg két oldalon

A rendező sorkapcsok felhasználása

Az új és felújított létesítményekben pl. erőművekben és folyamatberendezésekben a buszrendszerek felhasználásán túl a nagy megbízhatósági és készenléti követelmények miatt a pont-pont összeköttetések továbbra is fennmaradnak. Az előnyt itt a szokásos mérőkészülékekkel elvégezhető gyors hibabehatárolás jelenti. A nagy jelsűrűség, a csekély helyigény és a nagy áttekinthetőség miatt a rendező sorkapocs a jövőben is elengedhetetlen marad. A szabadalmaztatott és moduláris PTMC rendező sorkapocs-koncepció révén innovatív rendszer áll az Ön rendelkezésére rendezési feladataihoz.

Egy kéz vezetőt dugaszol a PTMC rendező sorkapcsokba

Rendező sorkapcsok

PTMC rendező sorkapcsok konfigurátora

Konfigurálja egyedi rendező sorkapcsait. Érje el Ön is kompakt kialakítás eredményeként a nagy jelsűrűséget a rendezésnél az automatizálási környezetben.

A rendezőelosztók és rendező sorkapcsok fellapozott termékbrosúrája

A rendezőelosztók és rendező sorkapcsok termékbrosúrája

Letöltés

Szeretne nyomtatott anyagokat kapni rendező sorkapcsainkról? A következőkben megtalálja termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.