Minőségi vizsgálatok Minőség minden alkalmazásban
Termékeink minősége nagyon fontos a számunkra. Ezt nem csupán utólag, a már elkészült terméken ellenőrizzük, hanem felelősségteljes módon a gyártás és a logisztika minden lépésénél létrehozzuk.
Annak érdekében, hogy termékeink minden lényeges szektorban alkalmazhatók legyenek, azokat egy sor vizsgálati eljárásnak vetjük alá. Az IEC 60947-7-1/-2/-3 szerinti standard vizsgálati eljáráson kívül termékeinket specifikus minőségvizsgálatoknak is alávetjük, amelyek révén számos engedélyt is megszerzünk hozzájuk.
Laboratóriumi vizsgálat
Alapok A minőségvizsgálatok alapjai
A minőségvizsgálatok alapjai
Termékeink kiváló minőségének alapvető garantálása érdekében a Phoenix Contactnál a legnagyobb súlyt arra helyezzük, hogy a kiváló minőség minden gyártási területen érvényre jusson. A minőségbiztosítás fontos tényezőit jelentik laboratóriumaink, amelyek a termékeket végigkísérik a teljes gyártási folyamaton. Emiatt laboratóriumaink mindig a folyamatos optimalizálás középpontjában vannak, és számos akkreditációt szereztek, ilyen pl. a CE és az UL szerinti akkreditáció.
Vezetőkihúzási vizsgálat (IEC 60947-7-1/-2) egy sorkapcson
Mechanikai vizsgálatok A sorkapocs mechanikai tulajdonságainak vizsgálatai
A termék mechanikai tulajdonságainak vizsgálatai
A mechanikai minőségvizsgálatokkal elsősorban a befogótesteket és a szigetelőházakat teszteljük. A tesztek a termékek mechanikai szilárdságára, vagy a különböző befolyásokkal, például a rezgéssel, a vezető mozgatásával és kihúzásával szembeni ellenállóképességére összpontosítanak. Ezen minőségi vizsgálatok révén a legkiválóbb minőségi szintet tudjuk Önnek garantálni a mechanikai tulajdonságok terén.
Példák a mechanikai vizsgálatokra:
- Csatlakozási képesség
- Hajlításvizsgálat
- Vezetőkihúzási vizsgálat
- Mechanikai szilárdság
- Hősokkvizsgálat
Egy sorkapocs rövid idejű áramállóságának vizsgálata (IEC 60947-7-1/-2)
Elektromos vizsgálatok
Elektromos vizsgálatok
A termékek áramvezetésének minőségvizsgálatai
Az elektromos minőségvizsgálatok a termékekben folyó áramokra vonatkoznak. Ehhez különböző helyzeteket kell imitálni, amelyekben például a sorkapcsokat zárlatra vagy hőfejlődésre teszteljük.
A megfelelő elektromos szigetelés garantálása érdekében a sorkapcsokat ezenkívül a kúszóutakra és a szigetelési tulajdonságokra is vizsgáljuk. Az egyes termékek hatékonysága érdekében továbbá a feszültségesést is teszteljük. Az elektromos vizsgálatok példái:
- Melegedésvizsgálat
- Szigetelésvizsgálat
- Átütési távolságok és kúszóutak
- Feszültségesés-vizsgálat
- Lökőfeszültség-vizsgálat
Izzó huzalos vizsgálat (IEC 60695-2-11) egy sorkapcson
Alapanyagvizsgálatok A termékek anyagtulajdonságainak vizsgálatai
A termékek anyagtulajdonságainak vizsgálatai
Az alapanyagok vizsgálatai során a termékeket az anyagváltozásokra vizsgáljuk. Az anyagvizsgálatok középpontjában hosszabb terhelési tesztek állnak, amelyek tényezői az állandó magas hőmérsékletek, a kúszóút-képződés a nedvesség és a piszok miatt, valamint az anyagok szimulált öregedése.
Az alapanyagvizsgálatok példái:
- Öregedésvizsgálat
- Éghetőségi osztályba sorolás
- A szigetelőanyagok tulajdonságai
- Korrózióvizsgálat
- Tűlángteszt