A FIX blokkrendszer alkalmazási területei Tudjon meg többet a FIX blokkrendszer alkalmazási lehetőségeiről. A csatlakoztatásra kész FIX blokkok kompakt kialakításának köszönhetően az elosztóblokkok és a készülékkapocsblokkok gyorsan és egyszerűen beépíthetők a nagy kapcsolószekrényekbe és a kis elosztódobozokba egyaránt. A különböző szerelési módok lehetővé teszik a különböző készülékekbe történő közvetlen beszerelést is.

FIX blokkrendszer az épületinstallációban

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors telepítés a csatlakoztatásra kész elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok révén
  • Nagy helytakarékosság a minimális méretnek és a különböző vezetőcsatlakozási irányoknak köszönhetően
  • Rugalmas szerelési lehetőségek a különböző szerelőadapterek és a speciális ragasztható változatok révén
  • Intuitív és biztonságos telepítés a vezetők és a csatlakozási pontok szín szerinti összerendelésének köszönhetően
  • Szabványosított tartozékok – a blokkok a CLIPLINE complete tartozékokkal osztásveszteség nélkül bővíthetők, vizsgálhatók és jelölhetők
A FIX blokkrendszer áttekintése, beleértve a FIX szerelőadaptereket is

FIX blokkrendszer

A FIX blokkrendszer

A FIX blokkrendszer csatlakoztatásra kész elosztóblokkokból és készülékkapcsokból áll, amelyek különböző keresztmetszetekben, pólusszámokkal és színekben kaphatók. A blokkok azonnal használhatók, és a különböző szerelőadaptereknek köszönhetően többféleképpen felszerelhetők. Ezenkívül a blokkok tetszőlegesen kombinálhatók a beépített horonyeresztékes kötés révén, így egyedi csatlakozási megoldások hozhatók létre. Az elosztóblokkok és a készülékkapcsok kiválóan alkalmasak a rugalmas és áttekinthető vezetékezésre, még szűk helyeken is.

FIX elosztóblokkok a KNX-telepítéshez

FIX elosztóblokkok a KNX-telepítéshez

FIX blokkrendszer a KNX rendszerekhez

A KNX egy speciális terepi busz az épületautomatizáláshoz, amely lehetővé teszi különböző funkciók, például a világítás, a riasztás vagy a klíma automatikus vezérlését az épületekben. Annak érdekében, hogy e rendszerek vezetékezése gyors és egyszerű lehessen, a FIX blokkrendszer előkonfigurált FIX-KNX megoldásokat kínál. A színek könnyebb hozzárendeléséhez az installációs elosztókban a blokkok a szabványos KNX színekkel vannak jelölve. Ez lehetővé teszi a KNX buszrendszer fő- és tartalékvezetőinek, valamint tápellátásának hatékony és helytakarékos vezetékezését.

  • Piros: pozitív buszfeszültség (+)
  • Fekete: negatív buszfeszültség (-)
  • Sárga: adatvezeték (A)
  • Fehér: adatvezeték (B)
FIX készülékkapocsblokk csatlakoztatott vezetőkkel

FIX készülékkapocsblokk csatlakoztatott vezetőkkel

Készülékkapocsblokkok

A FIX készülékkapocsblokkok számos előnyt kínálnak a szokásos csillár- és dobozba szerelhető vezetékösszekötőkkel szemben.

  • Optimalizált kezelés: szerszám nélküli telepítés a direkt rugós technológiának köszönhetően
  • Áttekinthető vezetékezés: a színek széles választéka és az egyedi jelölési lehetőségek lehetővé teszik a blokk és a vezető intuitív összerendelését
  • Jobb érintkezési minőség: a rugós csatlakozás garantálja a megbízhatóbb és tartósabb elektromos érintkezést.
  • Rugalmas felhasználás: különböző szerelési lehetőségek, például kalapsínes, csavaros, ragasztható vagy bepattintható csapos szerelés

Összességében a készülékkapocsblokkok korszerűbb és jobb alternatívát jelentenek a csillárkapcsokkal szemben.

A FIX blokkrendszer az épületinstallációkban A FIX blokkok kiválóan megfelelnek az épületinstallációk különböző alkalmazásaihoz.

Interaktív kép: A FIX blokkrendszer az épületinstallációban
Hőszivattyúk
A hőszivattyúk számos építési projekt tervezésének szerves részét képezik. A hőszivattyúk azonban általában nem jelentenek esztétikus kiegészítést, amely javítja az épület megjelenését. Ezért a hőszivattyúkat a lehető legkisebbre tervezik, és a rendelkezésre álló helyet a lehető leghatékonyabban használják ki. Ez azonban oda vezet, hogy az áramelosztáshoz szükséges hely erősen korlátozott. E probléma kiküszöbölésére a különböző gyártók a FIX elosztó- és készülékkapocsblokkokra támaszkodnak.
Elektromos redőnyök motorjainak csatlakoztatása
Az elektromos redőnyök ma már az új épületek alapfelszereltségének számítanak, és egyre gyakrabban szerelik be őket a régebbi ingatlanokba is. A motor gyakran közvetlenül a kapcsolóhoz vagy a vezérlőhöz van csatlakoztatva. Ezzel szemben a FIX blokkok helytakarékos, mégis áttekinthető és szervizbarát csatlakozást kínálnak a hajtómotorhoz. A szerelési lehetőségek széles választékának köszönhetően a FIX blokkok a redőnydobozban az optimális helyre illeszthetők.
Elektromos redőnyök motorjainak csatlakoztatása
Töltőoszlopok
A FIX blokkrendszer alkalmas töltőoszlopokban való használatra. Itt a FIX blokkok például a bemeneti területen használhatók a fővezetékről a belső alkatrészekhez vezető áramelosztáshoz. A FIX blokkok továbbá a vezérlőegység és a kijelzőegység közötti köztes elosztásra vagy a kimeneti területen a töltőcsatlakozóban elhelyezett szenzor csatlakoztatásához is használhatók.
Töltőoszlopok
Fűtőkör-elosztók
A FIX blokkrendszer ideális a fűtőkörök elosztóinak vezetékezéséhez. Kompakt kialakításának és rugalmas szerelési lehetőségeinek köszönhetően szinte minden fűtőkör-elosztóba beépíthető. A tápellátás (L/N/PE) vezetékezéséhez szürke, kék és zöld-sárga színű elosztóblokkok használhatók. A készülékkapocsblokkok vagy az egyes tárcsák lehetővé teszik a termosztát és a fűtőkör szelepe közötti vezérlőkábelek tiszta és áttekinthető átvezető dugaszcsatlakozását. A csatlakozási pontok választhatóan színnel vagy feliratozással különböztethetők meg. Ha a termosztátoknak párhuzamosan több fűtőkört kell vezérelniük, akkor a vezérlőkábeleket FIX elosztóblokkokba is be lehet kötni.
Fűtőkör-elosztók
Elosztódobozok
A FIX blokkrendszer alkalmas alelosztókban való használatra is. A beépített áthidalásnak köszönhetően éppen az elosztóblokkok kínálnak gyors és egyszerű lehetőséget a potenciálok összegyűjtésére és elosztására.
Elosztódobozok
Elosztódobozok
A készülékkapocsblokkok és az elosztóblokkok nagyobb elosztódobozokban is használhatók. Itt a FIX készülékkapocsblokkok vagy elosztóblokkok például világítási rendszerek, felügyeleti rendszerek vagy más végfogyasztók áttekinthető csatlakoztatására használhatók. A elosztódoboztól függően oldalsó vagy elülső csatlakozású FIX blokkok választhatók.
Elosztódobozok

A FIX blokkrendszer mostoha munkakörnyezetben A FIX elosztóblokkok olyan területeken is használhatók, ahol a szennyeződés és a por a mindennapi környezeti feltételek része.

Interaktív kép: A FIX blokkrendszer mostoha munkakörnyezetben
Akkumulátoros építőipari berendezések
A csillárkapcsokat számos berendezésben, például nagynyomású tisztítókban és akkumulátoros lapvibrátorokban használják csatlakozási pontként. Az uralkodó rezgések miatt az egyszerű csavaros csatlakozások idővel meglazulhatnak, ami ismétlődő kiesésekhez és javítási munkákhoz vezet. E probléma kiküszöbölésére egyes gyártók a FIX blokkrendszer készülékkapocsblokkjait használják.
Daruk és egyéb emelőberendezések
A FIX blokkrendszer elosztóblokkjai vagy készülékkapocsblokkjai emelőgépekben, például darukban vagy emelhető dobogókban is használhatók. A fő tápellátás különböző motorokhoz való elosztásához az elosztóblokkokat például a kapcsolótáblákba vagy a vezérlődobozokba szerelik be. A készülékkapocsblokkok az érzékelők vezérlőkábeleit is összeköthetik a vezérlőkészülékekkel. Ez garantálja a megbízható kommunikációt és vezérlést.
Daruk és egyéb emelőberendezések
Kotrógépek és rakodógépek
A FIX blokkrendszer elosztóblokkjai és készülékkapocsblokkjai kotrógépekben és rakodógépekben is használhatók. Az alkatrészeket úgy alakítottuk ki, hogy az elektromos kapcsolatok biztonságosak és hatékonyak legyenek, ami rendkívül fontos az építőgépeknél. Az emelőgépekhez hasonlóan a FIX blokkok a fő forrásból származó elektromos energiát vagy jeleket osztják szét több leágazásra. Ez fontos a gép különböző részei, például a motorok, az érzékelők és a vezérlők áramellátásához. A kotrógépeknél szükség van a különböző hidraulikus motorok és érzékelők vezérlésére is. A FIX blokkok lehetővé teszik az elektromos áram elosztását a jármű elektromos rendszerei, például a gyújtás vagy a világítás számára is.
Kotrógépek és rakodógépek
Keverődobok
A FIX blokkrendszer a keverődobok alkotórésze is lehet. A készülékkapocsblokkok lehetővé teszik a forgó motor gyors, kompakt és egyszerű csatlakoztatását. A nagyfokú rugalmasságnak és a különböző csatlakozási irányoknak köszönhetően a vezérlőegység a lehető legkisebb méretű lehet. Ezenkívül a blokkok integrálása a karbantartást és az egyik összetevő esetleges cseréjét is leegyszerűsíti.
Motoros berendezések és szerszámok
A FIX blokkrendszer elosztóblokkjai és készülékkapocsblokkjai alkalmasak mind a villanymotorok, mind a benzin- vagy dízelmotorok csatlakoztatására. Elektromotorok esetén a FIX blokkok a kapcsolótáblába építhetők be abból a célból, hogy a fő tápellátást a különböző motorokhoz osszák el. A készülékkapocsblokkok a motorok vezérlőkábeleinek a vezérlőkészülékekhez való csatlakoztatására használhatók. Benzin- vagy dízelmotorok esetén az elosztóblokkok az akkumulátor elektromos energiájának elosztására használhatók a jármű különböző elektromos rendszereihez, például a gyújtáshoz, a világításhoz és az érzékelőkhöz. A villanymotorokhoz hasonlóan a készülékkapocsblokkok segítségével az érzékelők vezérlőkábelei a vezérlőkészülékekhez csatlakoztathatók, ami lehetővé teszi a motorfunkciók pontos vezérlését és felügyeletét.

A FIX blokkrendszer az orvostechnikában A FIX blokkrendszer hosszú távon olyan megbízható és stabil, hogy a rendszer akár orvosi alkalmazásokban is aggályok nélkül használható.

Interaktív kép: A FIX blokkrendszer az orvostechnikában
Képalkotó diagnosztikai berendezések (röntgen, ultrahang, CT, MRI)
A FIX blokkrendszer elosztóblokkjai és készülékkapocsblokkjai alkalmasak a képalkotó diagnosztikai berendezések csatlakoztatására is. Ezek kivitele nagyon kompakt, karbantartásmentes és rendkívül rugalmas. A blokkok képesek például egy MRI (mágneses rezonancia tomográf) készülék különböző érzékelőinek és detektorainak áramellátására, valamint azok megbízható kommunikációjának és vezérlésének megvalósítására.
Képalkotó diagnosztikai berendezések (röntgen, ultrahang, CT, MRI)
Műtőasztalok és kórházi ágyak
A FIX blokkrendszert kórházi ágyakban és műtőasztalokban is használják. A kórházi ágyak állíthatósága lehetővé teszi a betegellátás javítását azáltal, hogy támogatja a kényelmet és a fájdalomcsillapítást, javítja a mobilitást, optimalizálja a légzésfunkciókat és a keringést, valamint hozzájárul a felfekvéses fekélyek megelőzéséhez. Mivel az ágyaknak ennek ellenére kompaktnak és mobilnak kell maradniuk, a FIX blokkrendszer ideálisan alkalmas hozzájuk. A moduláris felépítésnek köszönhetően a FIX blokkok pontosan konfigurálhatók a szükséges pólusszámnak megfelelően, ami lehetővé teszi az egyszerű és kompakt vezetékezést. Ezenkívül a blokkok különböző szerelési lehetőségei lehetővé teszik a rugalmas telepítést szinte bármilyen helyen.
Lélegeztetőgépek és dialízis-berendezések
A FIX blokkrendszer FIX blokkjai számos olyan előnyt kínálnak, amelyek predesztinálják őket a mobil lélegeztető- és dialízis-berendezésekben való használatra. Itt a megbízhatóság a legfontosabb, mivel ezek létfontosságú eszközök. A FIX blokkrendszer meggyőző a különböző szabványoknak és minőségi vizsgálatoknak való megfelelése révén, amelyek garantálják a FIX blokkok nagyfokú megbízhatóságát. További előnye a könnyű kezelés és karbantartás. A kompakt készülékek jobban beilleszthetők a mindennapi életbe, és például a betegszállítókban is elférnek. A FIX blokkok pontos pólusszámú felépítése és áttekinthető vezetékezése nemcsak a karcsú kialakításhoz, hanem a könnyű karbantarthatósághoz is hozzájárul.
Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz, funkcióelosztó blokkokhoz és készülékkapocsblokkokhoz

Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz, funkcióelosztó blokkokhoz és készülékkapocsblokkokhoz

Konfigurátor a FIX elosztóblokkokhoz és a készülékkapocsblokkokhoz

Használja Ön is konfigurátorunkat, és állítsa össze egyedi megoldását. A konfigurátor segítségével a különböző színű elosztóblokkokból, funkcióelosztó blokkokból és készülékkapocsblokkokból egyszerű és intuitív módon egyedi megoldások hozhatók létre.

Használja Ön is a kompakt blokkokat a helytakarékos vezetékezéshez
FIX elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok

A csatlakoztatásra kész elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok lehetővé teszik a gyors és helytakarékos vezetékezést. A sokoldalú szerelőadaptereknek köszönhetően a használatra kész FIX blokkok szinte minden alkalmazásba integrálhatók.

Ugrás a brosúrához
FIX elosztóblokkok és készülékkapocsblokkok