A sorkapcsok minőségvizsgálatainak alapjai Kérdései vannak a sorkapcsok minőségvizsgálatainak bemutatott alapjaival kapcsolatban? Nem gond. Írjon nekünk, és szívesen segítünk Önnek!
Alapok A minőségvizsgálatok alapjai
Termékeink kiváló minőségének alapvető biztosítása érdekében a Phoenix Contactnál különös súlyt helyezünk arra, hogy a kiváló minőség minden gyártási területen érvényre jusson. A minőségbiztosítás nagyon fontos tényezőit jelentik laboratóriumaink, amelyek a termékeket végigkísérik a teljes gyártási folyamaton. Emiatt laboratóriumaink a folyamatos optimalizálás középpontjában vannak, számos akkreditációt és tanúsítást szereztek.
Ezen az oldalon az alapokkal kapcsolatos különböző szabványokat ismertetjük. A jobb és gyorsabb áttekintés érdekében a következőkben felsoroljuk az oldalon ismertetett szabványokat és akkreditációkat:
CE labor akkreditálás
A Phoenix Contact fejlesztő laboratóriumait független akkreditáló szervezetek különböző környezetvédelmi és termékszabványok szerinti környezeti és elektronikus vizsgálatok elvégzésére akkreditálták. Az ezekből a laboratóriumokból származó vizsgálati jelentéseket nemzetközileg elismerik pl. az ügyfelek, a tanúsítóhelyek és az állami hatóságok.
| Szabvány / házon belüli eljárás / változatok | A szabvány vagy a házon belüli eljárás címe (szükség esetén meg kell adni az eltéréseket és a módosításokat a szabványos eljáráshoz képest) | |
|---|---|---|
| Szakterület | ||
| Elektrotechnika | DIN EN 60947-1(VDE 0660-100); EN 60947-1+A1+A2; IEC 60947-1+A1+A2 | Kisfeszültségű kapcsolókészülékek – 1. rész: Általános előírások |
| Elektrotechnika | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-1); EN 60947-7-1; IEC 60947-7-1 | Kisfeszültségű kapcsolókészülékek, 7-1 rész: Segédberendezések – sorkapcsok rézvezetőkhöz |
| Elektrotechnika | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Kisfeszültségű kapcsolókészülékek, 7-2 rész: Segédberendezések – védővezető kapcsok rézvezetőkhöz |
| Elektrotechnika | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Kisfeszültségű kapcsolókészülékek, 7-3 rész: Segédberendezések – biztosítós sorkapcsokkal szembeni biztonsági követelmények |
UL (1059) labor akkreditálás
A Phoenix Contact fejlesztő laboratóriumait az UL LLC gyártói laboratóriumként listázza. Ennek révén ezek akkreditálva vannak az elismert UL vizsgálatok elvégzésére a Client Test Data programban való részvétel keretében. Így a házon belüli vizsgálati eredmények alkalmazhatók, és elismerhetők tanúsítási eljárásokhoz.
CENELEC Certification Agreement (CCA) jegyzőkönyv
A teszteredmények dokumentálása a benyújtott termék próbadarabjain elvégzett vizsgálatok eredményeit tartalmazza. A különböző európai szintű hatóságok és szervezetek általi kölcsönös elismeréshez egy akkreditált intézet igazolására van szükség arról, hogy a dokumentáció megfelel a vonatkozó szabványok előírásainak. A sorkapcsok alapjait az IEC 60947-7-1/-2/-3 szabványok jelentik. A CENELEC 1973. 9. 11-én kötötte meg a CENELEC Certification Agreementet (CCA – CENELEC tanúsítási megállapodás), amelyet legutóbb 1983. 3. 29-én dolgoztak át; utóbbi változat mind a mai napig hatályban van. Ezen megállapodás alapján a vizsgálati eredményeket egy szabványosított jegyzőkönyvben (CCA-jegyzőkönyv) dokumentálják, amelyet számos engedély és nemzeti megfelelési jel kérelmének alátámasztásaként lehet benyújtani. A Phoenix Contact a CCA-jegyzőkönyvet a termékengedélyek és -tanúsítások keretében használja.
IECEE (CB-séma)
Az elektromos termékek gyártói a piaci bevezetés előtt számos teszttel győződnek meg azok minőségéről. Ezeket a vizsgálatokat tanúsított laboratóriumok végzik el és dokumentálják. Ennek során sok engedélyt és felmentést a világszerte érvényes szabványokra és vizsgálatokra vezetnek vissza. A CB Scheme (CB = Certified Body, tanúsított testület) az IECEE által létrehozott nemzetközi program. Ezen program keretében minden résztvevő laboratórium és tanúsító szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy világszerte kölcsönösen elismerjék a vizsgálatok és tesztek eredményeit. Ezáltal a program minden résztvevő gyártónak azt a lehetőséget kínálja, hogy több nemzeti tanúsítást és engedélyt egyetlen egyszerűsített eljárásban megszerezzen a termékeihez. A dokumentálás a CB-sémának megfelelő tesztjegyzőkönyvben történik, amely az igényelt vizsgálatok alapján vagy egyszerű „megfelelt − nem felelt meg" besorolást, vagy konkrét értékeket tartalmaz. A Phoenix Contact fejlesztő laboratóriumai is ennek megfelelően tanúsítva vannak.
Vizsgálati sorozat (IEC 60947-7-1/-2/-3)
Az IEC 60947-7-1/-2/-3 sorkapocsszabvány leírja a rézvezetős sorkapcsokon elvégzendő vizsgálatokat. A vizsgálatok a mechanikus (§8.3) elektromos (§8.4) és termikus (§8.5) jellemzők garantálását szolgálják. Valamennyi vizsgálatot egyenként végezzük el az új sorkapcsokon. Csupán a hajlítási és a húzási vizsgálat történik közvetlen összefüggésben. Az öregedési vizsgálatot csak a csavar nélküli csatlakozási pontokon végezzük el. A szabvány a következő részekre oszlik:
- Átvezető kapcsok
- Védővezető kapcsok
- Biztosítós sorkapcsok
A védővezető kapcsokon háromszor egymás után vizsgáljuk a rövid idejű áramállóságot.
| Téma | Kategória | |
|---|---|---|
| Fejezet | ||
| 8.3.2 | A sorkapocs rögzített helyzete | Mechanikai vizsgálatok |
| 8.3.3.1 | Mechanikai szilárdság (huzalozás) | Mechanikai vizsgálatok |
| 8.3.3.2 | Flexion Test hajlításvizsgálat | Mechanikai vizsgálatok |
| 8.3.3.3 | Vezetőkihúzási vizsgálat | Mechanikai vizsgálatok |
| 8.3.3.4/5 | Csatlakozási képesség | Mechanikai vizsgálatok |
| 8.4.2.2 | Levegőszakaszok | Elektromos vizsgálatok |
| 8.4.2.3 | Kúszóutak | Elektromos vizsgálatok |
| 8.4.3 | AC lökő- és tartós feszültségállósági vizsgálat | Elektromos vizsgálatok |
| 8.4.4 | Feszültségesés-vizsgálat | Elektromos vizsgálatok |
| 8.4.5 | Melegedésvizsgálat | Elektromos vizsgálatok |
| 8.4.6 | Rövid idejű áramállóság | Elektromos vizsgálatok |
| 8.4.7 | Öregedésvizsgálat | Elektromos vizsgálatok |
| 8.5 | Tűlángteszt | Alapanyagvizsgálatok |
Vizsgálati sorozat (UL 1059)
Az UL 1059 a sorkapcsokat az alkalmazás (use group) és a névleges feszültség alapján különbözteti meg.
• Part I − max. 600 V
• Part II − 601 V ... 1500 V
• Part III − rugós kapcsok
• Part IV − vágó- vagy Piercing kapcsok
• Part V − védővezető kapcsok
A sorkapcsok vizsgálati elrendezését az UL 486A-486B írja le. A rugós kapcsoknak, valamint az IDC vagy Piercing érintkezőknek ki kell állniuk a kibővített melegedésvizsgálatot (30 nap), amelyet közvetlenül egy tartós feszültségállósági vizsgálat követ. Szintén el kell végezni rajtuk az áram által okozott melegedés kibővített ciklikus vizsgálatát a névleges áram 150%-ával (öregedés). További követelmény az, hogy a védővezető kapcsoknak korróziómentesen kell a kalapsínnel érintkezniük. Ezek csak szerszámmal leszerelhetők lehetnek. Kötelező a zöld-sárga jelölés. Ezenkívül a feszültségesésnek és a rövid idejű áramállóságnak is meghatározott értékűnek kell lennie.
| Téma | |
|---|---|
| Fejezet | |
| 11 | Melegedésvizsgálat |
| 12 | AC tartós feszültségállósági vizsgálat |
| 13 | Huzalozási vizsgálat hajlított gyűrűkkel |
| 14 | Kábelsaru-kihúzási vizsgálat |
| 15 | Mechanikai szilárdság (újrahuzalozás) |
| 16 | Műanyagok hő általi deformálódásának vizsgálata |
| 17 | Csatlakozási képesség |
Vizsgálati sorozat az UL 486A-486B szerint
| Téma | |
|---|---|
| Fejezet | |
| 7.1 | Általános követelmények |
| 7.2 | Ciklikus áram által okozott melegedés |
| 7.3 | Statikus áram által okozott melegedés |
| 7.4 | Vezetőkihúzási és -hajlításvizsgálat |
| 7.5 | AC lökő- és tartós feszültségállósági vizsgálat |
| 7.6 | Vezetőkihúzási vizsgálat |
| 7.7 | Ejtési vizsgálat (magasság 914 mm) |
| 7.8 | Szigetelésvizsgálat az ejtési vizsgálattal együtt |
| 7.9 | Mozgó sorkapocsrészek hajlításvizsgálata |
| 7.10 | Hideg huzalozás (csak Kanada) |
| 7.11 | Nedvességfelvétel |
| 7.12/7.13 | Feszültség miatti repedés és korrózió vizsgálata |
Type test report (IEC 60947-7-1/2)
A Phoenix Contact csoport termékfejlesztési folyamatát laboratóriumi vizsgálatok és a termék engedélyezése zárja le. Az engedélyezés a termék szempontjából lényeges vizsgálatok sikeres lefolytatása után történik meg. A termékre vonatkozó vizsgálatokat a feladat- és technikai specifikáció ismerteti, és ezen alapul a vizsgálati terv. A vizsgálatokért akkreditált laboratóriumaink felelnek. Európai összefüggésben a sorkapcsokat a 2014/35/EU számú kisfeszültségű irányelv és az IEC 60947-7-1/-2/-3 szabványok szerint vizsgáljuk. Amerikai összefüggésben az UL 1059 és a NEC 508 szabványok az irányadóak. Ezeket a vizsgálati eredményeket az ún. type test report (típusvizsgálati jegyzőkönyv) dokumentálja teljeskörűen. A beszámoló átfogó információkat tartalmaz a vizsgálatot elvégző laboratóriumról, a vizsgálathoz felhasznált berendezésekről és a vizsgálati eredményekről. A type test reportokat mindig bizonyos érzékenységgel kell kezelni, mivel a bennük található információk bizalmasnak számítanak. A type test reportok alapján további engedélyeket lehet kérelmezni. A type test report a termék tulajdonságainak jogilag kötelező bizonyítéka. A Phoenix Contact a type test reportokat a termékek tulajdonságainak jogi biztosításához és azok engedélyezéséhez használja.