Elektromos vizsgálatok Az elektromos vizsgálatok főként a kapcsokban folyó áramra összpontosítanak. Különböző forgatókönyveket szimulálnak annak érdekében, hogy tesztelni lehessen a kapcsokat például a maximális zárlati áramokra és a névleges áram esetén fellépő felmelegedésre. Ezenkívül a hatékonyság és az elektromos szigetelés garantálása érdekében vizsgáljuk a feszültségesést az elektromos átütés, a kúszási távolságok és a szigetelési tulajdonságok vizsgálata révén.
Vizsgáló elrendezés az áramterhelhetőség meghatározására a PP-H-2,5/5 COMBI csatlakozódugasz példáján
Csatlakozók áramterhelhetősége (derating-görbe) (DIN EN 60512-5-2)
A derating görbe az alkatrész áramterhelhetőségét mutatja a környezeti hőmérséklet és a szomszédos érintkezők függvényében. Erre a szigetelőház és az érintkező anyagai vannak befolyással. A dugaszolható sorkapcsok áramterhelhetőségének meghatározásához különböző pólusszámú elrendezéseket választunk ki, amelyeket azonos keresztmetszetű vezetőkkel villamosan sorba kapcsolunk. A derating görbék gyakorlatnak megfelelő meghatározása érdekében a dugaszolható sorkapcsok áramterhelhetőségének megállapítása a DIN EN 60512‑5‑1 szabvány szerint történik. Ehhez a különböző áramerősségekkel történő terhelés mellett és a hőmérsékleti egyensúly beállása után meg kell mérni a próbadarabokon fellépő maximális hőmérséklet-emelkedést. A szigetelőanyag felső határhőmérsékletét tekintve (itt mindig 100 °C-ot figyelembe véve) ezekből az értékekből adódik egy, a környezeti hőmérséklettől függő derating (áramterhelhetőségi) görbe, az „alapgörbe”. A DIN EN 60512-5-2 szabvány szerint ezután létrehozunk egy korrigált terhelhetőségi görbét, a „derating (áramterhelhetőségi) görbét”. Ezzel a szabvánnyal összhangban itt a megengedett terhelőáram a mindenkori alapáram 0,8-szorosa. A csökkentési tényező „figyelembe veszi a dugaszolható csatlakozók érintkezőrendszerének mintaszórásait. Tekintettel van a hőmérsékletmérés és a mérési elrendezés bizonytalanságaira is”. A Phoenix Contact dugaszolható sorkapcsai esetében a derating (áramterhelhetőségi) görbéket 2, 5, 10 és 15 pólusú elrendezésekhez adjuk meg.
Melegedésvizsgálat
Melegedésvizsgálat (IEC 60947-7-1/2 és UL 1059)
A sorkapocs áram által keltett hő miatti melegedését a lehető legkisebb értéken kell tartani. Ehhez az átmeneti ellenállásnak a lehető legkisebbnek kell lennie. Ennél a vizsgálatnál a melegedést szobahőmérsékleten, vizsgálóárammal történő terhelésnél dokumentáljuk.
IEC 60947-7-1/-2
Ehhez öt sorkapcsot szerelünk vízszintesen egy sínre, és 1 ill. 2 m hosszúságú, méretezési keresztmetszetű vezetőhurkokkal sorbakötjük őket. A sorkapcsokat a méretezési keresztmetszet áramterhelhetőségének megfelelő vizsgálóárammal terheljük. A középső sorkapocs melegedését dokumentáljuk. A kb. +20 °C szobahőmérséklethez képest a sorkapcson max. 45 K (Kelvin) fokos melegedés van megengedve. Ezután a sorkapcson még a feszültségesést is meg kell vizsgálni.
UL 1059
A mérés alapvetően az IEC-vizsgálattal megegyező módon megy végbe, de a vezetékek hosszai eltérnek. Az UL 1059 esetén három sorkapcsot szerelünk vízszintesen egymás mellé. A mérés 25 °C környezeti hőmérsékleten történik, max. 30 K felmelegedés van megengedve (a csatlakozási ponthoz a lehető legközelebb mérve). A Phoenix Contact sorkapcsaiban felhasznált kiváló minőségű érintkező-alapanyagoknak köszönhetően az összes csatlakozástechnika az említett szabványokban előírtnál kisebb melegedést kínál. A kiváló minőségű réz alapanyagok és a megbízható érintkezőátmenetek garantálják a sorkapcsok alacsony átmeneti ellenállásait.
Szigetelésvizsgálat állandósult váltakozó feszültséggel (IEC 60947-7-1/2 és UL 1059)
Ezt az elektromos vizsgálatot a kúszóutak megfelelőségének igazolására használjuk. A két, szomszédos sorkapocs potenciáljai közötti, valamint a sorkapocs és a kalapsín közötti megfelelő szakaszhosszt megfelelő vizsgálófeszültséget ráadva teszteljük. Definíció: a méretezési szigetelési feszültség (Ui) az a maximális effektív vagy egyenfeszültség-érték, amely tartósan felléphet a rendeltetésszerű használat során. A vizsgálófeszültséget 60 másodpercnél hosszabban fenn kell tartani. Alapként az ábrázolt táblázat szerinti hozzárendelés szolgál.
IEC 60947-7-1/-2
A vizsgálat során átívelés vagy átütés nem jöhet létre. A kúszóáramok nem haladhatják meg a 100 mA értéket.
UL 1059
Vizsgálófeszültség = 1000 V + kétszer az Ui méretezési szigetelési feszültség. A Phoenix Contact 800 V-os méretezési szigetelési feszültségű sorkapcsai általában kiállják a 2000 V~ feszültséggel végzett szigetelésvizsgálatot.
A szigetelésvizsgálat vizsgálati értékei
A következő táblázat a szigetelésvizsgálat vizsgálati értékeit mutatja be. Itt a vizsgálófeszültség a méretezési szigetelési feszültséghez van hozzárendelve.
| Vizsgálófeszültség (effektív érték) [V] | |
|---|---|
| Méretezési szigetelési feszültség, Ui [V] | |
| Ui <= 60 | 1000 |
| 60 < Ui <= 300 | 1500 |
| 300 < Ui <= 690 | 1890 |
| 690 < Ui <= 800 | 2000 |
| 800 < Ui <= 1000 | 2200 |
| 1000 < Ui <= 1500 |
Nagy érintkezésbiztonság rendkívüli túlterhelésnél is
Rövid idejű áramállóság (IEC 60947-7-1/-2)
A sorkapcsoknak a gyakorlatban a zárlati áramokat is károsodás nélkül ki kell bírniuk, amíg a védőberendezés le nem kapcsolja az áramot. Ez néhány tizedmásodpercig tarthat, és a névleges áram többszöröse is folyhat. A vizsgálathoz egy sorkapcsot a rögzítő tartóra szerelünk, és a méretezési keresztmetszetű vezetővel behuzalozzuk. A védővezetős sorkapcsokat három menetben, 1 másodpercig a méretezési keresztmetszeten 120 A/mm² áramsűrűséggel megterheljük. A követelmények akkor teljesülnek, ha vizsgálat után az alkatrészek nem károsodnak, és továbbra is használhatók. A vizsgálat előtt és után egy-egy feszültségesés-vizsgálatnak kell a vizsgált sorkapcsot alávetni. Ennek során a feszültségesés a vizsgálat előtt és után nem lehet nagyobb 3,2 mV-nál sorkapcsonként, és a vizsgálat után nem emelkedhet az előtte mért érték 1,5-szerese fölé. A Phoenix Contact 240 mm²-es nagyáramú sorkapcsának esetében egy másodpercig egy 28 800 A-es vizsgáló áramlökést vezetünk a sorkapcson keresztül, ami nem okozhat minőségromlást.
Kúszóút
Átütési távolságok és kúszóutak (IEC 60664-1)
Az átütési távolságok és kúszóutak méretbeli ellenőrzése alátámasztja a megfelelő elektromos szigetelési tulajdonságokat a következők tekintetében:
- konstrukció,
- várható szennyeződés,
- várható környezeti feltételek.
A tesztelés két szomszédos sorkapocs, valamint az áram által átjárt fémalkatrészek és a rögzítő tartók között a legrövidebb távolságok figyelembevételével megy végbe. Ennek során egyrészt a levegő szigetelése tekintendő a levegőszakasznak, másrészt a felület mentén mért távolság a kúszóútnak. A minimális szakaszokat az IEC 60947-1 szabvány rögzíti.
A levegőszakaszra érvényes:
Ez a legrövidebb távolság a levegőben két elektromos potenciál között. A minimális levegőszakasz méretezéséhez a méretezési lökőfeszültség, a sorkapocs túlfeszültség-kategóriája és a várható szennyeződési fok az irányadó. A méretezési lökőfeszültség a nullavezető feszültségéből vezethető le a túlfeszültség-kategóriára vonatkozóan. Ha a dokumentáció nem tartalmaz mást, akkor a sorkapcsoknál a III. túlfeszültség-kategóriát kell feltételezni. Ez a kategória a helyhez kötött installációk üzemi eszközeit írja le, valamint az olyan esetekben használatos eszközöket, ahol velük szemben a megbízhatóság és rendelkezésre állás tekintetében különleges elvárásokat támasztanak. A hozzá tartozó levegőszakaszt az IEC 60664-1 szabvány 2. táblázata (kivonat) ismerteti. További adottság ehhez az alkalmazás általában inhomogén mezeje és a 3. szennyeződési fok (vezetőképes szennyeződés alakul ki, ill. lásd IEC 60664-1 szabvány 2. táblázatát: nem vezetőképes szennyeződés alakul ki, amely vezetőképessé válik, mivel páralecsapódásra lehet számítani).
A kúszóútra érvényes:
Ez a legrövidebb távolság a szigetelés felszíne mentén két elektromos potenciál között. A minimális kúszóút meghatározásához az egyen- vagy váltakozó feszültségrendszer effektív értéke az irányadó (vezető és vezető között, vezető és föld között, vezető és nullavezető között), lásd az IEC 60664-1 szabvány 3a és 3b táblázatát. Az IEC 60664-1 szabvány 4. táblázata a feszültség effektív értéke, a szennyeződési fok (3) és a sorkapocs házának szigetelőanyag-csoportja közötti összefüggést mutatja be.
Túlfeszültség-kategóriák
A nullavezető és fázisvezeték közötti mindenkori feszültséghez rendelt túlfeszültség-kategóriák
| I. túlfeszültség-kategória | II. túlfeszültség-kategória | III. túlfeszültség-kategória | IV. túlfeszültség-kategória | |
|---|---|---|---|---|
| Nullavezető-fázisvezeték feszültség [V] | ||||
| 300 | 1500 V | 2500 V | 4000 V | 6000 V |
| 600 | 2500 V | 4000 V | 6000 V | 8000 V |
| 1000 | 4000 V | 6000 V | 8000 V | 12000 V |
Szennyeződési fok az A feltétel szerint: inhomogén mező
A táblázat a szennyezési fokot a szükséges maximális lökőfeszültséghez rendeli hozzá. Érvényes szennyeződési fok az A feltétel szerint: inhomogén mező.
| 1. szennyeződési fok | 2. szennyeződési fok | 3. szennyeződési fok | |
|---|---|---|---|
| Szükséges maximális lökőfeszültség | |||
| 4000 V | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| 5000 V | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
| 6000 V | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
| 8000 V | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
3. szennyeződési fokú szigetelőanyag-csoportok
A táblázat hozzárendeli a 3. szennyeződési fokú szigetelőanyag-csoportokat a feszültség effektív értékéhez.
| I. szigetelőanyag-csoport | II. szigetelőanyag-csoport | III. szigetelőanyag-csoport | |
|---|---|---|---|
| A feszültség effektív értéke | |||
| 500 V | 6,3 mm | 7,1 mm | 8,0 mm |
| 630 V | 8,0 mm | 9,0 mm | 10,0 mm |
| 800 V | 10,0 mm | 11,0 mm | 12,5 mm |
| 1000 V | 12,5 mm | 14,0 mm | 16,0 mm |
Átütési távolságok és kúszóutak (UL 1059)
Az UL 1059 az átütési távolságok és kúszóutak összerendelésénél más utakon jár. Noha az átütési távolságok és a kúszóutak meghatározása fizikailag itt is ugyanaz, itt saját szakasztáblázatok, valamint a use groups és a feszültségtartományok szerinti hozzárendelés szerint történik a minősítés. Ebben az esetben a C use group az alapértelmezett beállítás.
Levegőszakaszok (UL 1059)
A levegőszakasz távolságai hüvelykben és milliméterben a szigeteletlen potenciálok között.
| Alkalmazás | Névleges feszültség | Levegőszakasz (hüvelyk) | Levegőszakasz (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| USE GROUP | ||||
| A | Kezelőelemek, konzolok, szervizfelszerelések és hasonlók | 51 V … 150 V | 1/2 | 12,7 |
| A | 151 V … 300 V | 3/4 | 19,1 | |
| A | 301 V … 600 V | 1 | 25,4 | |
| B | Kereskedelemben kapható készülékek, beleértve az irodai és elektronikus adatfeldolgozó készülékeket és hasonlókat | 51 V … 150 V | 1/16 | 1,6 |
| B | 151 V … 300 V | 3/32 | 2,4 | |
| B | 301 V … 600 V | 3/8 | 9,5 | |
| C | Ipari alkalmazások korlátozások nélkül | 51 V … 150 V | 1/8 | 3,2 |
| C | 151 V … 300 V | 1/4 | 6,4 | |
| C | 301 V … 600 V | 3/8 | 9,5 | |
| D | Ipari alkalmazások, üzemi eszközök korlátozott teljesítményadatokkal (limited rating) | 151 V … 300 V (10 A) | 1/16 | 1,6 |
| D | 301 V … 600 V (5 A) | 3/16 | 4,8 | |
| E | Sorkapcsok 601 V ... 1500 V névleges feszültséggel | 601 V … 1000 V | 0,55 | 14,0 |
| E | 1001 V … 1500 V | 0,70 | 17,8 | |
| F | Ipari készülékek alternatív távolságbecslés használatával | 51 V … 1500 V | Amint azt a kiértékelés megadja | Amint azt a kiértékelés megadja |
| G | LED-es világítás | 51 V … 300 V | 1/16 | 1,6 |
| G | 301 V … 600 V | 1/16 ... 3/16 | 1,6 ... 4,8 |
Kúszóutak (UL 1059)
A kúszóutak távolságai hüvelykben és milliméterben a szigeteletlen potenciálok között.
| Alkalmazás | Névleges feszültség | Kúszóutak (hüvelyk) | Kúszóutak (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| USE GROUP | ||||
| A | Kezelőelemek, konzolok, szervizfelszerelések és hasonlók | 51 V … 150 V | 3/4 | 19,1 |
| A | 151 V … 300 V | 1-1/4 | 31,8 | |
| A | 301 V … 600 V | 2 | 50,8 | |
| B | Kereskedelemben kapható készülékek, beleértve az irodai és elektronikus adatfeldolgozó készülékeket és hasonlókat | 151 V … 300 V | 1/16 | 1,6 |
| B | 51 V … 150 V | 3/32 | 2,4 | |
| B | 301 V … 600 V | 1/2 | 12,7 | |
| C | Ipari alkalmazások korlátozások nélkül | 51 V … 150 V | 1/4 | 6,4 |
| C | 151 V … 300 V | 3/8 | 9,5 | |
| C | 301 V … 600 V | 1/2 | 12,7 | |
| D | Ipari alkalmazások, üzemi eszközök korlátozott teljesítményadatokkal (limited rating) 151 | 151 V … 300 V | 1/8 | 3,2 |
| D | 301 V … 600 V | 3/8 | 9,5 | |
| E | Sorkapcsok 601 V ... 1500 V névleges feszültséggel | 601 V ... 1000 V | 0,85 | 21,6 |
| E | 1001 V ... 1500 V | 1,20 | 30,5 | |
| F | Ipari készülékek alternatív távolságbecslés használatával | 51 V ... 1500 V | Amint azt a kiértékelés megadja | Amint azt a kiértékelés megadja |
| G | LED-es világítás | 51 V … 300 V | 1/8 | 3,2 |
| G | 301 V … 600 V | 1/8 - 3/8 | 3,2 ... 9,5 |
Nagyfeszültségű laboratórium
SCCR-besorolás (NEC és UL 508 A)
2006 áprilisa óta a NEC (National Electrical Code) megköveteli az ipari vezérlők rövidzár-állósági besorolását. Ez a zárlati áram szerinti besorolási érték (SCCR) az UL 508A szabvány segítségével számítható ki. A számítást az USA-ban összefoglalóan az összes főáramkörre, valamint a táp- és a vezérlőfeszültség-ellátásra vonatkozóan is minden ipari kapcsolóberendezés adattábláján meg kell adni. Az UL 508 A szabvány SB 4.1. táblázata tartalmazza a nem specifikált összetevők szabványos értékeit. Itt a sorkapcsok esetében a szabványos 10 kA értékből indulnak ki. Ez az SCCR érték egy berendezés vagy összetevő zárlati méretezési áramát a méretezési feszültség megadásával írja le. Ez az a maximálisan megengedett szimmetrikus hibaáram, amely nem okoz olyan lényeges károsodást, amely adott esetben a használatot károsan befolyásolja, vagy a kezelést veszélyessé teszi. A teljes berendezések esetén az SCCR érték a hozzá tartozó elosztó vagy betápláló áramkörbe beszerelt leggyengébb összetevőn alapul. A CLIPLINE complete rendszer sorkapcsait 100 kA-es SCCR értékkel dokumentálták az XCFR2_ E60425 számú UL aktában. Ezek segítik Önt abban, hogy nagyteljesítményű berendezéseket hozhasson létre nagyobb méretezési SCCR értékekkel.
Olyan áramköröknél, amelyekben a magasabb dokumentált értékű alkatrészek beszerelése nem lehetséges, egy megfelelően nagy árammal listázott biztosítós sorkapocs elékapcsolása fel tudja értékelni a teljes áramkört. Az UK 10,3-CC HESI N biztosítós sorkapcsok 200 kA-ra fel tudják értékelni az utánuk kapcsolt áramköröket.
Vizsgáló elrendezés: feszültségesés-vizsgálat
Feszültségesés-vizsgálat (IEC 61984)
A sorkapcsok csatlakozási pontjain a csatlakozástechnikától függően egy vagy több vezető érintkezhet. Az áramátvitelt erősen befolyásolja a vezető és az áramátvezető közötti elektromos ellenállás. A kiváló minőségű érintkezések gáztömör összeköttetést hoznak létre. Ez garantálja a tartós és megbízható csatlakozást. Ez az elektromos vizsgálat tehát a feszültségesést méri egy sorkapcson (két csatlakozási ponton), amelyből vissza lehet következtetni az átmeneti ellenállásra és az érintkezés minőségére. A sorkapcsokat a méretezési keresztmetszettel kötik be. A mérésekhez a sorkapcsokat a méretezési keresztmetszet áramterhelhetősége 0,1-szeresének megfelelő vizsgáló egyenárammal terhelik. A feszültségesést a csatlakozási pont közepétől ≤ 10 mm távolságra mérjük (lásd a vázlatot). Kb. 20 °C-os szobahőmérsékletnél a feszültségesés a vizsgálat előtt és után nem lehet 3,2 mV-nál nagyobb, és a vizsgálat után nem emelkedhet az előtte mért érték 1,5-szerese fölé. A Phoenix Contact sorkapcsainak mért értékei akár 60%-kal kisebbek a szabvány által előírt határértékeknél.
Feszültségesés-vizsgálat
A feszültségesés-vizsgálat vizsgálati értékei
| Áramterhelhetőség [A] | AWG méretezési keresztmetszet | Áramterhelhetőség [A] | |
|---|---|---|---|
| Méretezési keresztmetszet [mm²] | |||
| 0,2 | 4 | 24 | 4 |
| 0,5 | 6 | 20 | 8 |
| 0,75 | 9 | 18 | 10 |
| 1 | 13,5 | - | - |
| 1,5 | 17,5 | 16 | 16 |
| 2,5 | 24 | 14 | 22 |
| 4 | 32 | 12 | 29 |
| 6 | 41 | 10 | 38 |
| 10 | 57 | 8 | 50 |
| 16 | 76 | 6 | 67 |
| 35 | 125 | 2 | 121 |
| 50 | 150 | 0 | 162 |
| 95 | 232 | 0000 | 217 |
| 150 | 309 | 00000 | 309 |
| 240 | 415 | 500 MCM | 415 |
Dugaszolási ciklusok (IEC 61984)
Az IEC 61984 pontosan leírja a vizsgálat teljes menetét a dugaszolható csatlakozókra az 50 V és 1000 V közötti feszültségtartományban, max. 500 A áramterhelhetőségnél. Ennek során be kell sorolni a konstrukciós védelmi tulajdonságokat (pl IP védettségi osztály), valamint a mechanikus és elektromos jellemzőket, és az alkalmazástól függően elő kell ezeket írni. A vizsgálat az A − E csoportokban történik (lásd a táblázatot). Az A vizsgálati csoport lényeges eredménye a dugaszolási ciklusok megadása az élettartam-vizsgálat keretében. Az előnyben részesített ciklusszámok dugaszolható csatlakozók esetén kapcsolási teljesítménnyel (CBC) és anélkül (COC) egyaránt 10, 50, 100, 500, 1000 és 5000. A kapcsolási teljesítmény vizsgálatakor percenként három-négy kapcsolási ciklust hajtunk végre. A sebesség 0,8 ± 0,1 m/s-ra van beállítva. A vizsgálat után ügyelni kell arra, hogy ne lépjen fel semminemű olyan károsodás, amely károsan befolyásolja a további használatot. Ehhez tartozik a korrózióvédő bevonat szemrevételezéses ellenőrzése és egy feszültségesés-teszt. A CLIPLINE complete COMBI sorozat sorkapcsai és dugaszai általában 100 dugaszolási ciklusra vannak minősítve.
| B vizsgálati csoport | C vizsgálati csoport | D vizsgálati csoport | E vizsgálati csoport | |
|---|---|---|---|---|
| A vizsgálati csoport | ||||
| Mechanikai vizsgálatok | Élettartam-vizsgálatok | Termikus vizsgálatok | Klimatikus vizsgálatok | Védettségi vizsgálatok |
Egy lökőfeszültség-impulzus időbeli lefolyása
Lökőfeszültség-vizsgálat (IEC 60947-7-1/2)
A lökőfeszültség-vizsgálat a két szomszédos potenciál közötti elégséges levegőszakasz-hossz igazolására szolgál. Ehhez a tranziens túlfeszültséget minden polaritásnál a méretezési szigetelési feszültség függvényében ötször kell vizsgálni. Az időköz ehhez legalább 1 s. A vizsgálat tárgya a szomszédos sorkapcsok közötti, ill. a sorkapocs és a sín közötti szakasz. A vizsgálat során véletlen átívelések nem jöhetnek létre. A Phoenix Contact sorkapcsainak méretezési lökőfeszültsége 6 ... 8 kV nagyságú az IEC 60664 szerint. A mindenkori nagyságot a névleges feszültségből lehet levezetni. Hatékonyan vizsgálható tehát, hogy a sorkapcsok dokumentált üzemi feszültségeit üzembiztosan alkalmazni lehet. A 4. túlfeszültség-kategória III. kategóriája jelenti az alapértelmezett beállítást.
A lökőfeszültségek táblázata
A 4. túlfeszültség-kategória III. kategóriája jelenti az alapértelmezett beállítást.
| A tápellátó rendszer (hálózat) névleges feszültsége az IEC 60038 szerint − egyfázisú [V] | A vezető feszültsége a nullavezetőhöz képest [V] a névleges váltakozó vagy névleges egyenfeszültségből levezetve, beleértve | Méretezési lökőfeszültség [V] | |
|---|---|---|---|
| A tápellátó rendszer (hálózat) névleges feszültsége az IEC 60038 szerint − háromfázisú | |||
| - | 120-240 | 50 | 800 |
| - | 120-240 | 100 | 1500 |
| - | 120-240 | 150 | 2500 |
| 230/400 | 277/480 | 120-240 | 300 | 4000 |
| 400/690 | 120-240 | 600 | 6000 |
| 1000 | 120-240 | 1000 | 8000 |