A STEP POWER tápegység csekély üresjárati veszteséggel (0,1 W ill. 0,21 W) és nagy hatásfokkal gondoskodik az épület optimális energiahatékonyságáról. A nagy hatásfok következtében a hálózati tápegységek kevesebb elektromos energiát alakítanak nemkívánatos hőenergiává. Ez nemcsak energiamegtakarítást jelent, hanem meghosszabbítja a kapcsolószekrényben elhelyezett összes alkatrész élettartamát is.
Primer oldalon szaggatott tápegység, STEP POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínes és közvetlen szerelés, védőlakkozott, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 3,75 A