Az épületek hatékony üzemeltetése a Smart Building Cloud segítségével Csökkentse folyamatos működési költségeit Emalytics Cloud megoldásunkkal, a fogyasztás és a folyamatok elemzése és optimalizálása révén.

Épületek a Smart Building Cloud megoldással

Kihívás


A Smart Building Cloud rendszerrel a képernyő előtt dolgozó személy
Egy ember kiértékeli a Smart Building Cloud adatait egy táblagépen
Intelligens épület belülről
A Smart Building Cloud rendszerrel a képernyő előtt dolgozó személy

A folyamatos üzemeltetési költségek, mint például a villamosenergia-, fűtési és karbantartási költségek az épület életciklusa során a teljes költség mintegy 80%-át teszik ki.

Mi segítünk Önnek áttekintve nyomon követni a fogyasztásokat és a kiadásokat, és fenntarthatóan csökkenteni az intelligens épületek költségeit. Együtt összegyűjtjük az épülettechnikai adatokat, bekötjük az adatpontokat az Emalytics Cloud felhőmegoldásba, és gondoskodunk az intelligens hálózatba kötésről.
Az autonómia mértékét Ön döntheti el, a digitális ikrek részletes cselekvési javaslataitól egészen az üzemeltetési költségek mesterséges intelligencia alapú optimalizálásáig.

Egy ember kiértékeli a Smart Building Cloud adatait egy táblagépen

Számos épületmenedzselő rendszer (BMS) éppen a beszerzéskor sokba kerül, havi költségszerkezetük kevéssé rugalmas, és hosszú távon kötelező érvényű.

Az Emalytics Cloud szolgáltatással Ön a SaaS megoldásnak köszönhetően teljes rugalmasságot élvezhet. Ez azt jelenti, hogy nincs szüksége saját szerverre, és maga döntheti el a kiválasztott licencmodell futamidejét. A digitális szolgáltatások és licencek üzemelés közben is módosíthatók. Ez lehetővé teszi további adatpontok integrálását és kiértékelését is. Így Ön a jövőben is rugalmas maradhat, és csak azért fizet, amire tényleg szüksége van.

Intelligens épület belülről

Nagyjából ismeri már a kiadásait és a fogyasztásait, de még nem tudja helyesen hozzárendelni a költségeket? Vagy az Ön létesítményadatai csak harmadik felek különböző rendszerein keresztül érhetők el?

Önnel együtt végezzük el az épülettechnika állapotfelmérését. A létesítményadatok elérhetősége és a más épületrendszerekkel való együttműködés lehetővé tétele érdekében cselekvési tervet készítünk. Az Emalytics Cloud segítségével minden adat központilag integrálható és megtekinthető, függetlenül az irányítórendszer gyártójától. Így az Ön tárgyak internetére (IoT) felkészített berendezései is vezérelhetők.

Megoldás


Az üzemeltetési költségek optimalizálása három lépésben

Valaki csatlakoztatja az intelligens plug and play interfészt (Emalytics Connector) a Smart Building Cloud megoldáshoz
Valaki képernyőkön nézi a Smart Building Cloud adatait
Robot
Valaki csatlakoztatja az intelligens plug and play interfészt (Emalytics Connector) a Smart Building Cloud megoldáshoz

Közösen összeállítunk egy ellenőrző listát az összes épületgépészeti berendezésről. Ennek során támogatjuk Önt abban is, hogy a korábban nem elérhető épületadatokat hatékonyan hozzáférhetővé tegye.

Ezután az összes adatot az intelligens plug and play interfészünkön (Emalytics Connector) keresztül csatlakoztatjuk a Smart Building Cloud megoldáshoz. Szoftverarchitektúránk lehetővé teszi a harmadik féltől származó adatok importálását is. Ezáltal Ön egy központi rendszeren keresztül bármikor hozzáférhet az összes lényeges információhoz.
A szabványosított bekötésnek köszönhetően nem kell többé aggódnia az adatbiztonság, a telepítés, a frissítések, valamint a hardver és a szoftver rendelkezésre állása miatt. Így semmi sem akadályozza az Ön intelligens épületét.

Valaki képernyőkön nézi a Smart Building Cloud adatait

Használja intelligens oktatási csomagunkat, és néhány lépésben strukturálja intelligens épületét. Az épületinformációs modellezés (BIM, Building Information Modeling) révén az üzemeltetési adatok, események és állapotjelzések digitálisan megjeleníthetők.

Az automatikus elemzési funkcióknak köszönhetően az intelligens épület optimális működése a rendelkezésre álló adatok alapján digitális ikrek használatával szimulálható. Ennek eredményeképpen Ön a rendszer által támogatott ajánlásokat kap az üzemeltetés optimalizálására, akár 20%-os megtakarítási lehetőségekkel. Ez lehetővé teszi, hogy sokkal gyorsabban kezdjen hozzá, mivel nem kell előzetesen személyzetet vagy létesítménygazdálkodási ismereteket gyűjtenie.

Szívesen támogatjuk Önt a létesítmények digitalizálásában, az adatok beállításában és a Smart Building Cloud intézkedési javaslatainak elemzésében.

Robot

Az Emalytics Cloud lehetővé teszi Önnek, hogy az intézkedési javaslatok mellett autonóm optimalizálásokat is végezzen intelligens épületén.

A módosításokat az egyes rendszerparaméterekhez való írási hozzáférések teszik lehetővé, és AI-alapú algoritmusok végzik folyamatosan az optimalizálást.

Az autonóm szabályozások révén meg lehet duplázni az intelligens épület optimalizálásának hatékonysági eredményeit. Ez azt jelenti, hogy Ön a folyamatos üzemeltetési költségek, valamint a kapcsolódó energiafogyasztás és CO₂-kibocsátás max. 40%-át megtakaríthatja anélkül, hogy a tulajdonképpeni berendezéstechnikába be kellene ruháznia.

Az intelligens épület adatbiztonsága

Az adatbiztonság, mint központi elem Több, mint csak DIN ISO/IEC 27001

A biztonság és az adatvédelem olyan nem vitatható követelmények, amelyeket már a kezdetektől fogva figyelembe veszünk, amikor az intelligens épület informatikai rendszereit tervezzük.

Intelligens szoftverarchitektúránk garantálja azt, hogy az Ön adatai mindig védve legyenek, és ez a jövőben is így maradjon. Ennek érdekében többszintű, redundáns biztonsági mechanizmusokkal dolgozunk. Az adatok biztonsági mentése Németországban több tanúsított adatközpontban történik, a szigorú német adatvédelmi törvények betartásával.

Szívesen adunk átfogó tanácsokat az informatikai biztonsággal kapcsolatban is, és személyre szabott biztonsági megoldásainkkal gondoskodunk az Ön digitális védelméről.

Önnek nyújtott előnyök Az üzemeltetési költségek fenntartható csökkentése a Smart Building Cloud segítségével

  • Csökkentse az elemzési ráfordításokat a rendszer által támogatott cselekvési javaslatokkal
  • Valósítsa meg egyidejűleg a berendezések rendelkezésre állását és a felhasználók kényelmét
  • Optimalizálja az üzemeltetést az előre tekintő karbantartás alkalmazásával
  • Növelje energiahatékonyságát az ESG stratégia megvalósításához

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója: Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy új építési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


A Smart Building Cloud szoftvert kezelő személy

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.

Három tipp a gyors megtakarításhoz

Irodahelyiségek
Árnyékolás az irodában
Intelligens épület belülről
Irodahelyiségek

Az Emalytics Cloud lehetővé teszi az Ön számára az ISO 50001 szabvány szerinti energiamenedzselő rendszer EEW 3. modul szerinti állami támogatását. Szoftverünk központilag gyűjti az összes energiaadatot, és automatikusan felügyeli a fogyasztást. Szoftvereszközeinknek és mesterséges intelligencia alapú adatelemzéseinknek köszönhetően Ön max. 40%-os energia-, CO₂- és költségmegtakarítást érhet el az intelligens épülete üzemeltetése során.

Árnyékolás az irodában

Az intelligens épület fűtésének és melegvíz-készítésének összekapcsolásához használja Ön is a Smart Building Cloud megoldást. Ez lehetővé teszi, hogy intelligens üzemelésirányítással növelje a létesítmény hatékonyságát, és jelentősen csökkentse energiaköltségeit. Az épületautomatizálás akár 75%-kal csökkenti a kapcsolódó CO₂-kibocsátást.

Intelligens épület belülről

Ki ne ismerné a helyzetet? A megfelelő fogyóeszközök már nem állnak rendelkezésre, amikor az épületben sürgősen ki kell cserélni alkatrészeket. Ez időigényes beállításokat, javításokat és ellenőrzéseket jelent. Csökkentse karbantartási költségeit a Smart Building Cloud felügyeleti funkcióival. Az előre tekintő elemzések lehetővé teszik a szükségletalapú karbantartás elvégzését.
Ön maga döntheti el, hogy mikor akar cselekedni. Inkább kicserélné az alkatrészeket, mielőtt az érintett összetevők nagyobb kárt szenvednének? Vagy mégis inkább csak akkor lépne akcióba, amikor az alkatrészek vagy összetevők már meghibásodtak? Ez akár 50%-kal csökkentheti a karbantartási költségeket, és el lehet kerülni a felhasználók kártérítési igényeit.