TRIO-PM/1AC/48DC/2500W/PT - Tápellátás
1738960

Primer oldalon szaggatott tápegység, TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, CAN-Bus, Falra szerelhető, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 48 V DC / 52,08 A, között beállítható 45 V DC ... 55 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Könnyű kezelhetőség a direkt rugós csatlakozástechnika révén
Nagy teljesítménysűrűség és magas hatásfok kompakt kialakítás mellett
Egyszerű teljesítménynövelés párhuzamos kapcsolás és integrált O-gyűrűs dióda révén, valamint a kimeneti feszültség növelése soros kapcsolással
Megbízható tápellátás fokozott EMC követelmények mellett is
Átfogó felügyelet LED jelzéssel és CAN-busz interfésszel