A falra szerelhető TRIO POWER tápellátások nagy, akár 2,5 kW teljesítményt nyújtanak kompakt házban. A falra szerelhetőségnek és széles körű funkcióiknak köszönhetően ezek a strapabíró tápegységek sokoldalúan, például a gépgyártásban, a robotikában és az akkumulátoros tárolás területén alkalmazhatók. A beépített O-gyűrűs dióda egyszerű párhuzamos kapcsolást és ezáltal teljesítménynövekedést tesz lehetővé további alkatrészek nélkül. A LED-ek, a CAN-busz interfész és a távoli hozzáférés segítségével megvalósított átfogó felügyeleti megoldások megkönnyítik a tápellátás felügyeletét és beállítását.
TRIO-PM/1AC/24DC/1500W/PT
-
Tápellátás
1635197
Primer oldalon szaggatott tápegység, TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, CAN-Bus, Falra szerelhető, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 62,5 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC
Termékrészletek
| AC üzem | |
| hálózatkialakítás | Csillaghálózat (TN, TT, IT (PE)) |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 100 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Csökkenés (derating) | 85 V AC ... 90 V AC (≤ 1350 W) |
| 90 V AC ... 180 V AC (≤ 1500 W) | |
| Átütési szilárdság max. | 300 V AC 1 s |
| Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | < 10 A (115 V AC, 25 °C) |
| < 15 A (230 V AC, 25 °C) | |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,989 A2s |
| Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 % |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | typ. 16 ms (120 V AC 80%-os terhelés mellett) |
| typ. 16 ms (230 V AC 80%-os terhelés mellett) | |
| Pufferidő | typ. 18 ms (120 V AC 80%-os terhelés mellett) |
| typ. 18 ms (230 V AC 80%-os terhelés mellett) | |
| Áramfelvétel | 14 A (120 V AC) |
| 18 A (85 V AC) | |
| 6,2 A (264 V AC) | |
| 7,1 A (230 V AC) | |
| max. 18 A (UL) | |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| Teljesítménytényező (cos phi) | 0,99 (230 V AC) |
| Készülék bemeneti biztosíték | 25 A belső (készülékvédelem) |
| Levezetési áram a PE ellen | < 2 mA |
| DC üzemeltetés | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 250 V DC ... 340 V DC +10 % |
| Áramfelvétel | 6,5 A (250 V DC) |
| 4,2 A (380 V DC) | |
| Hatásfok | típ. 91 % (120 V AC) |
| típ. 93 % (230 V AC) | |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 62,5 A |
| Dinamikus Boost (IDyn.Boost) | max. 81,25 A (5 s) |
| Rövidzárálló | igen |
| Üresjárásálló | igen |
| Csökkenés (derating) | 55 °C ... 70 °C (3,33 %/K) |
| Csúcstényező | typ. 1.486 (120 V AC) |
| typ. 1.532 (230 V AC) | |
| Kimeneti teljesítmény (PN) | 1500 W |
| Kimeneti teljesítmény (PDyn. Boost) | max. 1950 W (5 s) |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, teljesítménynövelés és redundancia céljából |
| max. 4 | |
| Széria-kapcsolhatóság | igen, feszültségnöveléshez (tartsa be a biztonsági kisfeszültség határát) |
| max. 2 | |
| Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Hullámosság | típ. 150 mVSS (névleges értékeknél) |
| Szabályozási eltérés | < 0,5 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| < 5 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
| < 0,5 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Felfutási idő | ≤ 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Veszteségi teljesítmény, üresjárat minimális | < 15 W (120 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 10 W (230 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény, névleges terhelés minimális | < 150 W (120 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 120 W (230 V AC) |
| Beépített biztosítás | nem |
| Biztosítás (szekunder oldali) | elektronikus |
| Bemenet | |
| Pozíció | 1.x |
| Csatlakozástechnika | |
| Pólusjelölés | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| 2,5 mm² (javasolt) | |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² (javasolt) | |
| AWG | 24 ... 8 (Cu) |
| 14 (javasolt) | |
| Csupaszolási hossz | 15 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
| Kimenet | |
| Pozíció | 2.x |
| Csatlakozástechnika | |
| Pólusjelölés | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| 16 mm² (javasolt) | |
| hajlékony | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| 16 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| 16 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 16 mm² (javasolt) | |
| AWG | 20 ... 4 (Cu) |
| 6 (javasolt) | |
| Csupaszolási hossz | 18 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csatlakozó |
| Kommunikációs jel | |
| Pozíció | 3.x |
| Csatlakozástechnika | |
| Pólusjelölés | 3.1 - 3.14 |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (javasolt) | |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| 0,5 mm² (javasolt) | |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,5 mm² (javasolt) | |
| AWG | 24 ... 16 (Cu) |
| 20 (javasolt) | |
| Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
| CAN-Bus | |
| Interfész | CAN-Bus |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Támogatott protokollok | CAN 2.0A, CAN 2.0B |
| Átviteli fizika | vezetékes |
| Topológia | Daisy Chain |
| Átviteli sebesség | 250 kBit/s |
| Átviteli távolság | max. 20 m |
| Lezáró ellenállás | 120 Ω (Az utolsó résztvevő lezárása) |
| Buszrésztvevők száma | max. 16 |
| LED-es jelzés | |
| Jelzésmódok | LED DC OK - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkció | DC kimeneti feszültség üzemállapotának megjelenítése (DC OK) |
| Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
| A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
| LED világít (zölden), DC OK | UOutSet x 0,95 < UOut < UOutSet x 1,05 és IOut < IN (világít (zölden), DC OK) |
| LED világít (zölden villog) | UOutSet x 1,05 < UOut < UOutSet x 1,1 vagyUOutSet x 0,9 < UOut < UOutSet x 0,95 vagyIN < IOut < IN x 1,1 (világít (zölden villog)) |
| LED világít (piros) | UOutSet x 0,9 > UOut vagyUOutSet x 1,1 < UOut vagyIOut > IN x 1,1, folyamatosan 6 s-ig (világít (piros)) |
| LED-es jelzés | |
| Jelzésmódok | LED OVP - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkció | Túlfeszültség-védelem (OVP) üzemállapotának megjelenítése |
| Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
| A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
| LED világít (zöld) | UOUT < UOutSet x 1,1 (világít (zöld)) |
| LED világít (zölden villog) | UOutSet x 1,1 < UOut < OVP (világít (zölden villog)) |
| LED világít (piros) | UOut > OVP (világít (piros)) |
| LED-es jelzés | |
| Jelzésmódok | LED OCP - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkció | Túláramvédelem (OCP) üzemállapotának megjelenítése |
| Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
| A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
| LED világít (zöld) | IOut < IN x 1,1 (világít (zöld)) |
| LED világít (zölden villog) | IN x 1,1 < IOut < IN x 1,3 (világít (zölden villog)) |
| LED világít (piros) | IOut > IN x 1,3, folyamatosan 6 s-ig (világít (piros)) |
| LED-es jelzés | |
| Jelzésmódok | LED OTP - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkció | Túlmelegedés elleni védelem (OTP) üzemállapotának megjelenítése |
| Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
| A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen |
| LED világít (zöld) | TU < OTP - 10 °C (világít (zöld)) |
| LED világít (zölden villog) | OTP - 10 °C < TU < OTP (világít (zölden villog)) |
| LED világít (piros) | OTP < TU (világít (piros)) |
| LED-es jelzés | |
| Jelzésmódok | LED FAN - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkció | Ventilátor üzemállapotának megjelenítése (üzemel vagy üzemzavar) |
| Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
| LED világít (zöld) | VENTILÁTOR normál üzemmód (világít (4x zöld LED)) |
| LED világít (piros) | VENTILÁTOR kiesés (világít (4x piros LED)) |
| LED-es jelzés | |
| Jelzésmódok | LED SCP - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkció | Zárlat elleni védelem (SCP) üzemállapotának megjelenítése |
| Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
| LED világít (pirosan világít) | Zárlat (világít (4x piros LED folyamatos)) |
| LED-es jelzés | |
| Jelzésmódok | LED töltési mód – Jelállapot üzem (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkció | Töltési mód megjelenítése |
| Szín | Piros, zöld (többszínű LED) |
| LED-ek bekapcsolva (villogó zöld) | Töltési üzemmód aktiválva (világít (4x zöld LED villog)) |
| Jelkimenet DC OK | |
| Pozíció | 3.x |
| Jelzés formája | DC OK kapcsolóérintkező - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Pólusjelölés | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funkció | Tovább az üzemállapothoz |
| Kapcsolóérintkező (potenciálmentes) | Optocsatoló |
| Kapcsolófeszültség | max. 30 V DC (SELV) |
| Áramhordozó képesség | max. 10 mA |
| Állapotfeltétel (Érintkező zárva) | UOut > 0,75 * UOutSet (Érintkező zárva) |
| Állapotfeltétel (Érintkező nyitva) | UOut < 0,75 * UOutSet (Érintkező nyitva) |
| Fázisok száma | 1 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 1,5 kV AC (Darabvizsgálat) |
| Termékcsalád | TRIO POWER |
| Szállítási terjedelem | 1 db TRIO-PM/.../PT tápellátás |
| 1 db nyomtatott áramköri csatlakozó, 2x 7 pólusú | |
| 1 készlet UWA 20/13 univerzális fali adapter | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 600000 h (25 °C) |
| > 250000 h (40 °C) | |
| > 100000 h (55 °C) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Hőmérséklet | 25 °C |
| további szöveg | 8 év |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 128 mm |
| Magasság | 41 mm |
| Mélység | 222 mm |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Szerelési útmutató | Szerelés oldalra, 2 db M4-es csavar - Beépítési mélység <4 mm Szerelés a hátlapra, 4 db M4-es csavar - Beépítési mélység <3 mm Szerelés UWA 20/13 szerelőadapterrel (cikkszám: 1697537) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház, sorkapcsok) |
| Fedél kivitel | Alumínium (AlMg3) |
| Az oldalelemek kivitele | alumínium |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (> 55 °C csökkenés (derating): 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Alkalmazási magasság (EN 61558-2-16) | ≤ 5000 m |
| Alkalmazási magasság (Kimeneti teljesítmény csökkenése (derating)) | > 2000 m (Csökkenés (derating): 10 %/1000 m) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 11 ms, 15g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
| Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 18,2 Hz, amplitúdó ±0,75 mm (IEC 60068-2-6) |
| 18,2 Hz ... 150 Hz, 1g, 90 perc | |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61010-2-201 | II (≤ 5000 m) |
| A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) | |
| Szabványmegnevezés | A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektromos biztonság | |
| Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára | |
| Szabványmegnevezés | Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
| Védett kisfeszültség | |
| Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Biztonságos leválasztás | |
| Szabványmegnevezés | Biztonságos leválasztás |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-2-201 |
| A hálózati felharmonikusok korlátozása | |
| Szabványmegnevezés | Hálózati felharmonikusok áramának korlátozása |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-3-2 |
| Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség | |
| Szabványmegnevezés | Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség |
| Szabványok / rendelkezések | SEMI F47 - 0706 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL vizsgálati jel UL 62368-1 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-1 (lakókörnyezet), EN 61000-6-2 (ipari környezet) |
| A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Áram-felharmonikusok | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (A osztály) | |
| Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Kimenet | aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | aszimmetrikus 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | szimmetrikus 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| aszimmetrikus 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) | |
| Kimenet | szimmetrikus 0,5 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
| aszimmetrikus 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) | |
| Jel | aszimmetrikus 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Feszültség | 230 V AC |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültségletörés | 70 % |
| A periódusok száma | 25 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Feszültségletörés | 40 % |
| A periódusok száma | 10 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Feszültségletörés | 0 % |
| A periódusok száma | 1 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
| Cikkszám | 1635197 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMHW13 |
| Termékkulcs | CMHW13 |
| GTIN | 4067923157569 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 886 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 570 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
DFMC 1,5/ 7-ST-3,5 GY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1776292
-
UWA 20/13 - Szerelőadapter 1697537
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 - Szünetmentes tápegység 2907077
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907928
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907918
-
VAL-SPP-T2-275-1+1-UT - Túlfeszültség-levezetők típusú 2 1466211
-
VAL-US-120/40/1+1-FM - Túlfeszültség-védelmi készülék 2910349
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906032
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905744
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115658
-
TMC 72D 15A - Teljesítménykapcsoló 1020072
Az Ön előnyei
Könnyű kezelhetőség a direkt rugós csatlakozástechnika révén
Nagy teljesítménysűrűség és magas hatásfok kompakt kialakítás mellett
Egyszerű teljesítménynövelés párhuzamos kapcsolás és integrált O-gyűrűs dióda révén, valamint a kimeneti feszültség növelése soros kapcsolással
Megbízható tápellátás fokozott EMC követelmények mellett is
Átfogó felügyelet LED jelzéssel és CAN-busz interfésszel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51