Konfekcionált IPD installációs vezetékek

14.11.2023
IPD installációs kábelek

A Phoenix Contact IPD telepítési rendszere teljesen dugaszolható, és lehetővé teszi a 3 és 5 pólusú kábelek csatlakoztatását. A Push-Lock szerszám nélküli csatlakozástechnológiaként időtakarékos szerelést biztosít a 0,5-2,5 mm²-es hajlékony és tömör vezetőkhöz.

A dugaszolható IPD csatlakozókat gyorsreteszeléssel látták el, így még a nehéz szerelési helyzetekben is könnyű velük dolgozni. A vezető egyértelműen és biztonságosan pattan be a dugaszolási pozícióba, a helytelen dugaszolás ellen mechanikai kódolással védett módon és a DIN EN 0105 szabvány szerinti érintésvédelemmel. Az IK07 ütésállóságnak és az IP66/IP68/IP69 védettségnek köszönhetően a berendezés különösen robusztus és biztonságos, valamint víz- és porálló. Ez különösen megbízható telepítést tesz lehetővé, még kültéri és nedves területeken is.

A konfekcionált IPD vezetékcsoportok megkönnyítik a telepítést, különösen a nagy volumenű kábelezési projekteknél, és támogatják a gyors üzembe helyezést. A Phoenix Contact PVC-ből készült csatlakozó- és vezérlőkábeleket kínál négy különböző kábelhosszban (0,5 m, 1 m, 3 m és 5 m), dugasszal vagy összekötővel és szabad kábelvéggel vagy dugasszal az összekötőn. Kérésre egyedi hosszúságok is gyárthatók.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications