Többszörös kábeltömszelencék a maximális rugalmasságért
A Phoenix Contact HEAVYCON EVO ipari dugaszolható csatlakozói innovatív megoldást kínálnak számos alkalmazáshoz az egyedülálló, rugalmasan szerelhető, bajonettzárral ellátott kábeltömszelencének köszönhetően. A kábelelvezetés iránya közvetlenül a telepítés helyén állítható be, és bármikor újra megváltoztatható. Új termékek a HEAVYCON EVO számára készült többszörös kábeltömszelencék.
A különböző vezetékeket könnyedén, egyetlen dugaszolható interfészen keresztül lehet a kapcsolószekrénybe vezetni. A változtatható, szerszám nélküli szerelés időt és költséget takarít meg, valamint nagyfokú rugalmasságot biztosít. A vezetékeket utólag kényelmesen ki lehet egészíteni. Egyszerűen és könnyedén lehet áttolni őket a kilyukasztott membránon. A membrántömítés magas fokú védettséget biztosít. A kábelkötegelőkkel való rögzíthetőség biztonságos és megbízható használatot tesz lehetővé. Az új, többszörös kábeltömszelencék alkalmasak a B sorozatú Evo műanyag házakhoz. A lehetséges befogási tartományok: 3-6 mm, 6-10 mm és 10-15 mm.