Kompakt és univerzális jelelosztás
A Phoenix Contact új PT 2,5-2MTB direkt rugós sorkapcsai két bontózónával rendelkeznek. Ezek a három kettős áthidalóárok révén az elosztó alkalmazások széles skáláját kínálják kis helyen. A kompakt PT 2,5-2MTB a szabványos bontó sorkapcsokhoz képest a felére csökkenti a sorkapocs hosszát.
Az új késes bontókapcsot elsősorban szélturbinákban, a kapcsolóberendezés-gyártásban, az eljárástechnikában vagy a gépgyártásban használják komplex jelzési feladatokra. Jelenleg a 0,14 mm² és a 4,0 mm² közötti keresztmetszet-tartományt szolgálja ki. A bontózónák lehetővé teszik, hogy egy sorkapocsban több áthidalási és tesztelési feladatot is el lehessen végezni. Ezenkívül minden egyes sorkapocsnak van saját vizsgálóleágazása. Jó áttekinthetőséget biztosítanak a színes bontókések és működtetőgombok.
A PT 2,5-2TGB bontókapocs is kapható a késes bontókapocshoz illeszkedve, dugaszolható biztosítókkal és készülékdugaszokkal való használatra. Ez a sorkapocs is két bontózónával rendelkezik.