A Phoenix Contact bemutatja az új FP 0,8 SL sorozatú, árnyékolatlan NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozóit akár 52 Gbit/s adatátviteli sebességhez. A dugaszolható csatlakozók – az árnyékolt FP 0,8 változatok NYÁK-lenyomatával való kompatibilitásuknak köszönhetően – nagyobb rugalmasságot biztosítanak a nyomtatott áramkörök tervezésében. Az árnyékolt és árnyékolatlan változatok közötti cserét a nyomtatott áramköri lap kialakításának módosítása nélkül lehet elvégezni.
Hírek Aktulis híreinkből tájékozódjon termékeinkről és technológiáinkról, vállalkozásainkról, stratégiai üzleti fejlesztéseinkről és a fenntarthatóság melletti elkötelezettségünkről. A sajtótájékoztatókat és a képeket kényelmesen letöltheti a letöltési részről.
- Szűrők:
-
Terület
-
Téma
-
Termékkategória
- Alkalmazott szűrők (1):
Árnyékolatlan NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók 0,8 mm-es raszterrel
27.08.2025
Az úszó funkció és a nagy sebesség egyedülálló kombinációja
21.03.2024
A Phoenix Contact új FS 0,635 sorozatú, úszó funkcióval rendelkező NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozója nagy, ±0,7 mm-es tűréskiegyenlítést kínál x és y irányban. A 0,635 mm-es raszter esetén ez a tűrés nagyobb, mint maga a raszter. A Z irányban további 0,6 mm-es dugaszolási tűrés lehetséges.