A Phoenix Contact új üzemmel bővíti elektromobilitási gyártási kapacitását a kínai Lishuiban. A kínai központ és egy másik nankingi gyártóüzem után ez a Phoenix Contact csoport harmadik üzeme Kínában.
Hírek Aktulis híreinkből tájékozódjon termékeinkről és technológiáinkról, vállalkozásainkról, stratégiai üzleti fejlesztéseinkről és a fenntarthatóság melletti elkötelezettségünkről. A sajtótájékoztatókat és a képeket kényelmesen letöltheti a letöltési részről.
- Szűrők:
-
Terület
-
Téma
-
Termékkategória
- Alkalmazott szűrők (1):
A Phoenix Contact E-Mobility tovább terjeszkedik Kínában
14.11.2023
Kényelmes AC elosztómodul 19"-es töltőoszlopokhoz
24.10.2023
A Phoenix Contact új CHARX power distribute elosztómodulja a 19"-es töltőoszlop minden összetevőjét ellátja tápfeszültséggel. A bejövő AC hálózati feszültség legfeljebb öt teljesítménymodulra osztható szét. A vezérlőmodul is megkapja a tápellátást. Integrált védelmi funkciók gondoskodnak az utánakapcsolt modulok és kábelek maximális biztonságáról.
Helytakarékos EMpro DC energiamérő a manipuláció ellen védett méréshez és a pontos elszámoláshoz
26.09.2023
A Phoenix Contact új, kompakt EMpro DC energiamérője lehetővé teszi az áram és feszültség helytakarékos, pontos és a manipuláció ellen védett közvetlen mérését max. 650 A / 1000 V DC értékekig.
Mindentudó 19 hüvelykes formátumban: CHARX control integrated DC töltésvezérlő gyorstöltő állomásokhoz
26.09.2023
A Phoenix Contact CHARX control integrated egyenáramú töltésvezérlője egyetlen készülékben egyesíti a 19"-es töltőoszlop vezérlésének és felügyeletének valamennyi funkcióját.