A Phoenix Contact E-Mobility tovább terjeszkedik Kínában

14.11.2023
Az új elektromobilitási üzem alapkőletétele Lishuiban, Kínában

A Phoenix Contact új üzemmel bővíti elektromobilitási gyártási kapacitását a kínai Lishuiban. A kínai központ és egy másik nankingi gyártóüzem után ez a Phoenix Contact csoport harmadik üzeme Kínában.

A Lishui fejlesztési övezetben található új telephely az elektromobilitás töltőhálózatának fejlesztéséhez szükséges alkatrészek gyártására és az elektromos járművek töltőinterfészeinek előállítására fog összpontosítani. Ez különlegesen jelzésértékű az egész régió számára: Lishui az alternatív meghajtások iparágait helyezi a középpontba.

A Phoenix Contact E-Mobility az új lishui-i gyártási telephelyen különböző töltőkábeleket fog fejleszteni és gyártani elektromos járművekhez, amelyeket a kínai autóipari és töltőhálózat-gyártóknak szállítanak majd. A vállalat a helyi beszerzést részesíti előnyben, ahol a beszerzési, termelési és értékesítési piacok egymáshoz közel helyezkednek el. Az elmúlt években a Lishui kerületben erőteljesen fejlődött az elektromobilitás ipara. Öt elektromos járművekkel foglalkozó vállalat és több mint 200, az iparág alapvető alkatrészeit szállító cég már letelepedett itt.

A Phoenix Contact új üzemének alapkövét 2023. június végén tették le ünnepélyes keretek között. Gu Jiandang, a Phoenix Contact China ügyvezető igazgatója beszédében hangsúlyozta az új lishui-i üzem jelentőségét: „A Phoenix Contact China már 2010-ben aktívan belépett az elektromos járművek kínai piacára. Az új lishui-i üzemmel új kiindulóponthoz érkeztünk. Szorosan együtt fogunk működni a régióval annak érdekében, hogy továbbra is kiváló minőségű termékeket gyárthassunk a szektor számára, és hogy az ügyfélprojekteket a tervek szerint zárhassuk le. A Lishui régióval együtt további partnereket hívunk meg a szektorból, hogy legyenek részesei a lishui-i fejlesztésnek, és közösen teremtsük meg az új járműipar jövőjét.”
Arno Kiefer, a Phoenix Contact E-Mobility stratégiai és Kína-koordinációs igazgatója szintén hangsúlyozza az új helyszín fontosságát: "Az elektromobilitási iparág felgyorsult fejlődése Kínában egy harmadik kínai helyszínt tesz szükségessé. Ezzel folytatjuk a kínai és a német csapat sikeres együttműködését."

Az új épület teljes területe mintegy 26 000 m², egy alig 20 000 m²-es telken. Ez 20 000 m² termelési és raktárterületet, valamint 6 000 m² irodaterületet foglal magában. A termelés 2025 első negyedévében való megkezdéséig a munkaerő létszáma több mint 200 főre nő. A termelés 2025 második felében történő felfutásától kezdve a cél az évi több százezer AC és DC töltőkábel gyártása. Ezenkívül évente több százezer járműcsatlakozó gyártását tervezik a kínai piacra.

Az elektromobilitás témája nemcsak Kínában van növekedési pályán. A Phoenix Contact E-Mobility schieder-schwalenbergi székhelyén 2023-ban új irodahelyiségeket alakítottunk ki 2 300 m²-en mintegy 160 alkalmazott számára. Az észak-amerikai piac fejlődése szintén dinamikusan halad. A Phoenix Contact bővíti elektromobilitási tevékenységét, és a helyi beszerzésre is összpontosít. Az értékesítési struktúrák bővítésével a vállalat megerősíti termékszegmenseit az észak-amerikai piacon.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications