A Phoenix Contact kiterjedt beruházási programot tervez a közép és hosszú távú növekedés érdekében

14.11.2023
Ulrich Leidecker beszél a nürnbergi SPS automatizálási szakvásáron

A nürnbergi SPS automatizálási szakvásáron tartott sajtótájékoztatón Ulrich Leidecker, a Phoenix Contact operatív igazgatója beszélt a vállalat gazdálkodásának alakulásáról, amelyet két év átlagon felüli növekedés után, 2023 második negyedéve óta a beérkező megrendelések jelentős visszaesése jellemez. Mai szemmel nézve a Phoenix Contact a 2023-as pénzügyi évet az előző évhez képest valamivel több mint két százalékos árbevétel-csökkenéssel és 3,5 milliárd eurós összforgalommal zárja.

„Ha a 2019-től a mai napig eltelt többéves időszak alakulását vizsgáljuk, akkor átlagosan évi 9,1 százalékos növekedést értünk el. A gazdálkodás jelenlegi alakulása tehát nem strukturális probléma. A Phoenix Contact termékeit és megoldásait különösen a villamosítás és az automatizálás területén használják, amelyeken a jövőben is folytatódnak a beruházások.” A kereslet csökkenése, amelyet a teljes értéklánc számos pontján a túl magas készletek okoznak, a világ minden régióját érinti. Ez különösen Ázsiában figyelhető meg, míg Európa egyes országaiban továbbra is növekedés tapasztalható. A foglalkoztatottak száma alig növekszik, és továbbra is valamivel 22 000 alatt marad.

Leidecker hangsúlyozta, hogy a 2023 második felében kezdődő keresletcsökkenés ellenére ez az év különleges volt a Phoenix Contact számára: „Az az öröm és megtiszteltetés ért bennünket, hogy világszerte megünnepelhettük a 100. évfordulónkat munkatársainkkal és ügyfeleinkkel. Együtt nagyon sokat értünk el a 100 év alatt, de a növekedés és a továbbfejlődés ellenére hűek maradtunk családi vállalkozásunk értékeihez és kultúrájához.”

Az ügyvezetők és a részvényesek számos rendezvényt, családi napot és munkatársi partit használtak fel arra, hogy kifejezzék elismerésüket a dolgozóknak különleges odaadásukért és elkötelezettségükért, amely lehetővé tette, hogy a vállalat a mai állapotáig jusson. „A rendezvényeken különleges közös pillanatokkal is hangsúlyoztuk és elmélyítettük a partnerkapcsolatokat ügyfeleinkkel. Végül is ügyfeleink és üzleti partnereink azok, akikkel közösen olyan megoldásokat dolgozunk ki az energetikai átalakuláshoz, amelyek egy fenntartható világ alapját képezik.” Éppen ezért a partnerekkel és a globális leányvállalatokkal világszerte közösen megvalósított fenntarthatósági projektekre is hangsúlyt fektettünk 2023-ban.

A beruházási programról, valamint az új 60-as épületben és a meglévő épületekben megvalósítandó fenntarthatósági és hatékonysági intézkedésekről a jobb oldali oszlopból letölthető nyilatkozatban olvashat bővebben.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications