Tápellátások szélsőséges környezeti feltételekhez

22.01.2024
TRIO POWER tápegységek

Az új, harmadik generációs TRIO POWER tápegység most először kapható a nyomtatott áramköri lapon védőlakkozással. Ez lehetővé teszi a megbízható alkalmazást szélsőséges környezeti feltételek között is.

A tápellátások harmadik generációja új mércét állít fel a gépgyártásban. Ezek a tápegységek kompaktak, robusztusak, megbízhatóak és meggyőzően könnyen kezelhetők. A védőlakkozott nyomtatott áramköri lap révén az új tápellátás még szélsőséges környezeti körülmények között is lehetővé teszi a berendezések nagy fokú rendelkezésre állását. A lakkozás védelmet nyújt a por, a korrozív gázok és a légnedvesség ellen. Ez megakadályozza a korrózió miatti kúszóáramok és az elektrokémiai migráció miatti kieséseket.

Az új TRIO POWER tápegységek keskeny beépítési szélességüknek és közvetlen sorolhatóságuknak köszönhetően helyet takarítanak meg. A csekély beépítési mélység lehetővé teszi a 125 mm-es kisméretű házakba történő beépítést. A hálózati tápegységek ezenkívül különösen egyszerű kezelhetőségükkel is meggyőzik a felhasználókat: a direkt rugós csatlakozástechnika lehetővé teszi a gyors és szerszám nélküli beszerelést. Az integrált feliratozómezők az egyszerű üzemieszköz jelölésre (BMK) és az áramkörök feliratozására szolgálnak. Az intuitív üzembe helyezési koncepciónak köszönhetően a készülékek gyorsan használatra készek. A potenciométerek mechanikus zárolása a manipuláció ellen is védetté teszi őket. A tápellátások továbbá intelligens diagnosztikai lehetőségekkel is el vannak látva. A többszínű LED-ek és a gyűjtőérintkező jelzik az összes lényeges állapotot, ilyen például a DC OK, a túlterhelés és a zárlat. A dinamikus boost (150 százalék 5 másodpercig) lehetővé teszi a nehéz terhelések elindítását is. Az erős kimeneti jelleggörbének köszönhetően a max. 960 W-os kimeneti teljesítményű, 1 és 3 fázisú kapacitív AC terhelések is gond nélkül tölthetők.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications