Tápellátás épületautomatizáláshoz: táplálás és töltés USB-n keresztül

22.01.2024
STEP POWER tápellátások USB csatlakozással

A Phoenix Contact Step Power tápellátásai a modern épületautomatizálás igényeihez igazodnak. Az USB-porton keresztül intelligens mérőátjárókat, Raspberry Pi mikroszámítógépeket és más intelligens otthoni komponenseket táplálnak. Emellett mobil végkészülékek és további 5 V-os fogyasztók gyors feltöltésére is használhatók.

A hálózati tápegység max. 15 W-os USB-A vagy USB-C csatlakozóval van ellátva. Az USB-töltőként való használat a csupán 18 mm-es (1 OE) különösen keskeny beépítési szélesség miatt több helyet tesz lehetővé az installációs elosztóban, ill. a kapcsolószekrényben vagy a lapos kezelőpultokban; ez teljesen feleslegessé teszi a 45 mm-es (2,5 QE) szélességű kapcsolószekrény-csatlakozóaljzat és az USB-csatlakozós hálózati tápegység hagyományos kombinációját. A tápellátás házába integrált, húzó tehermentesítéssel ellátott kábelhorony révén az USB-kábelt igény esetén könnyen el lehet vezetni az installációs elosztó fedele alatt, ami lehetővé teszi az egyszerű kezelést. A STEP POWER tápellátások csekély, <0,1 W üresjárati veszteséget és nagy hatásfokot kínálnak az épület optimális energiahatékonysága érdekében. Az üresjárati és részleges terhelésű üzemben tapasztalt maximális hatásfokkal elérhető hatékony energiamegtakarításnak köszönhetően ezek a tápellátások megfelelnek a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatékonysági szabványai szigorú követelményeinek. A 85 V AC ... 264 V AC széles bemeneti tartomány és a -25 és +70 °C közötti hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi a világméretű használatot szinte minden környezeti feltétel esetén.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications