A Phoenix Contact alapfunkciókat megvalósító UNO POWER tápegységei nagy teljesítménysűrűségüknek köszönhetően különösen a kompakt kapcsolószekrényekben jelentenek optimális megoldást. A teljes termékkínálatot mostanra bevizsgálták és jóváhagyták a SEMI F47 szerinti megfelelőség szempontjából.
Hírek Aktulis híreinkből tájékozódjon termékeinkről és technológiáinkról, vállalkozásainkról, stratégiai üzleti fejlesztéseinkről és a fenntarthatóság melletti elkötelezettségünkről. A sajtótájékoztatókat és a képeket kényelmesen letöltheti a letöltési részről.
- Szűrők:
-
Terület
-
Téma
-
Termékkategória
- Alkalmazott szűrők (1):
SEMI F47 megfelelőség a tápegységeknél
Tápellátás integrált készülékvédelemmel
A Phoenix Contact integrált elektronikus készülékvédő kapcsolóval ellátott TRIO POWER tápegysége mostantól háromfázisú változatban is kapható.
Tápellátás épületautomatizáláshoz: táplálás és töltés USB-n keresztül
A Phoenix Contact Step Power tápellátásai a modern épületautomatizálás igényeihez igazodnak. Az USB-porton keresztül intelligens mérőátjárókat, Raspberry Pi mikroszámítógépeket és más intelligens otthoni komponenseket táplálnak. Emellett mobil végkészülékek és további 5 V-os fogyasztók gyors feltöltésére is használhatók.