Tápellátás integrált készülékvédelemmel

22.04.2024
TRIO POWER tápegységek

A Phoenix Contact integrált elektronikus készülékvédő kapcsolóval ellátott TRIO POWER tápegysége mostantól háromfázisú változatban is kapható.

A TRIO POWER tápellátások harmadik generációja új mércét állít fel a gépgyártásban. Ezek a tápegységek kompaktak, robusztusak, megbízhatóak és lelkesítően könnyen kezelhetők. Az új, integrált többcsatornás készülékvédelemmel ellátott, háromfázisú tápegységek helytakarékos kialakításukkal nyűgöznek le, és mostantól max. 40 A névleges kimeneti árammal is kaphatók. A hálózati tápegységek ezenkívül különösen egyszerű kezelhetőségükkel is meggyőzik a felhasználókat: a direkt rugós csatlakozástechnika lehetővé teszi a gyors és szerszám nélküli beszerelést. Az integrált feliratozómezők az egyszerű üzemieszköz-jelölésre (BMK) és az áramkörök feliratozására szolgálnak. Az intuitív üzembehelyezési koncepciónak köszönhetően a készülékek gyorsan használatra készek. A potenciométerek mechanikus zárolása a manipuláció ellen is védetté teszi őket.

A tápegységek intelligens diagnosztikai lehetőségekkel is el vannak látva: többszínű LED-ek és egy gyűjtőérintkező jelzi az összes lényeges állapotot. A távoli visszaállítás funkció lehetővé teszi a kimeneti csatornák visszaállítását a digitális bemeneten keresztül. Az IO-Link kommunikáció megkönnyíti a részletes diagnosztikát és a paraméterezést. Ezenkívül a dinamikus boost (150% / 5 s) lehetővé teszi a nagy terhelések indítását. Az intelligens önfelügyelet és az integrált terhelésmenedzsment garantálja a berendezések nagy fokú rendelkezésre állását.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications