Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SEMI F47 megfelelőség a tápegységeknél

30.07.2024
SEMI F47 megfelelőség az UNO POWER tápegységeknél

A Phoenix Contact alapfunkciókat megvalósító UNO POWER tápegységei nagy teljesítménysűrűségüknek köszönhetően különösen a kompakt kapcsolószekrényekben jelentenek optimális megoldást. A teljes termékkínálatot mostanra bevizsgálták és jóváhagyták a SEMI F47 szerinti megfelelőség szempontjából.

Az UNO POWER termékcsaládot a hatékony technika jellemzi kisméretű házban, alacsony üresjárati veszteségekkel és nagy hatásfokokkal. Az 5 és 48 V DC közötti kimeneti feszültségű, összesen 24-féle készülék nyolcféle kialakítás között oszlik meg, és lefedi a 25 és 960 W közötti teljesítménytartományt. A SEMI F47 szabvány meghatározza a félvezető-feldolgozó, méréstechnikai és automatizált tesztkészülékek feszültségesés-állóságára vonatkozó minimális követelményeket. Ezen készülékek alkatrészeként a tápegységeknek meg kell felelniük ezeknek a zavarmentességre vonatkozó minimális követelményeknek. Ha egy adott tápegység tanúsítva van a SEMI F47 szerint, akkor rövid feszültségletörések esetén is megbízhatóan működik. A szabvány hozzájárult a költséges kiesési idők elkerüléséhez a gyárakban és a készülékeknél. Szinte minden félvezetőipari eszközgyártó alkalmazza, és világszerte egyre nagyobb jelentőséggel bír. Az 1. és 2. generációs készülékek már megfelelnek ennek az új szabványnak, és ezért alkalmasak a félvezetőágazat számára.

A bőséges termékválaszték, valamint a -25°C és +70°C közötti széles hőmérséklet-tartomány révén (készülékindítás -40 °C-on) a tápegységek rugalmasan alkalmazhatók. Ezenkívül a készülékeket különösen nagy rezgésállóság és nagy EMC-érzéketlenség is jellemzi. A 25 és legfeljebb 90 W közötti teljesítményű készülékek továbbá az UL 1310/508 lista 2. osztály szerint is tanúsítva vannak. Ezért speciálisan alkalmasak az amerikai piacokon való használatra.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications