Új túlfeszültség-védelem fotovillamos alkalmazásokhoz

30.07.2024
VAL-SPP-…PV fotovillamos alkalmazásokhoz való túlfeszültség-védelem kalapsínre szerelve

A Phoenix Contact VALVETRAB SPP termékcsaládjának új túlfeszültség-védelmi készülékei jövőbe mutató telepítési és biztonsági funkciókat kínálnak, ezért PV-alkalmazásokhoz is alkalmasak.

Túlterhelés esetén az új leválasztás még gyorsabban reagál, ami további biztonságot nyújt. A fő- és segédáramkör mostantól kettős szigeteléssel van ellátva. Az átütési távolságokat és kúszóutakat a termék meghosszabbított csavaraknái és bevezető tölcsérei segítségével értük el. Ezek az intézkedések megvalósítják az érintésvédelmet is. Nagy telepítési előnyt jelent a 4,5 Nm helyett csupán 3 Nm-es csökkentett meghúzási nyomaték. Ezenkívül optimalizáltuk az egyes védelmi dugaszok állapotjelzését is. Egyértelmű, a helyszínen leolvasható piros/zöld jelzés mutatja a dugaszok állapotát.

A VALVETRAB SPP termékcsalád fotovillamos termékei tisztán T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékként kaphatók különböző, 600 és 1500 V DC közötti feszültségszintekhez. Ezenkívül egy T1 típusú 1000 V DC villámáram-levezető is rendelkezésre áll. A túlfeszültség-védelmi készülékek távjelző érintkezővel és anélkül is kaphatók.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications