Az Ethernet médiaátalakítók új generációja

26.09.2023
Ethernet médiaátalakító termékcsalád

A Phoenix Contact három új médiaátalakító-családot vezet be, amelyek mindegyike speciális ipari környezetre és kihívásokra lett tervezve.

Ezek a nagy teljesítőképességre, hosszú élettartamra és rugalmasságra tervezett eszközök megfelelnek a különböző ipari követelménynek, a kedvező költségű megoldásoktól kezdve egészen a magas hőmérsékletű és nagy elektromágneses zavarokkal terhelt környezetekig.

Az árérzékeny iparágak számára tervezett MC 1000 sorozatú médiaátalakítók megfizethető, mégis megbízható csatlakoztatási megoldást kínálnak. Az átalakítók a minőség romlása nélkül lehetővé teszik az optikai kábeles Ethernet-átvitelt és a zökkenőmentes kommunikációt.

Az MC 1000T sorozatú átalakítók kibővített hőmérséklet-tartományt kínálnak, és robusztus megoldást nyújtanak a mostoha környezetben való használatra is. Nehéz körülmények között is garantálják a zökkenőmentes kapcsolatot.

Az MC 1000E sorozatot speciálisan az elektromágneses zavarokkal terhelt és robbanásveszélyes környezetekhez fejlesztettük ki, tagjai stabil adatcserét tesznek lehetővé. Ezenkívül a készülékeket széles körű engedélyezési csomag jellemzi.

Az MC 1000 sorozatú médiaátalakítók megfelelnek az ipari környezetek szigorú követelményeinek, és új szabványt állítanak fel a zökkenőmentes adatátvitel terén.

Az új médiaátalakító termékcsalád a Phoenix Contact sikeres Ethernet switch családjának bővítése, és az üvegszálas interfészek, alkalmazásorientált funkciók, engedélyek és telepítési helyek szélesebb választékát fogja át.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications