A jövőkép valósággá válik az All Electric Society Parkban

26.09.2023
All Electric Society Park, légi felvétel

A blombergi telephelyen a Phoenix Contacthoz vezető bekötőút mentén mintegy 7600 m²-es területen új bejárati területet alakítottunk ki.

Ennek központi eleme egy szabadon hozzáférhető park, amely mindenki számára átélhetővé teszi és érthető módon elmagyarázza az All Electric Society jövőképét. Különlegessége a közvetlenül a park melletti körforgalomban álló, 12 méter átmérőjű, napelemekből összeállított fa. Ez elforgatható a központi tengelye körül, így mindig megfelelő szögben áll a Naphoz képest.

A park az energiának a kitermeléstől, az átalakításon, a tároláson és az elosztáson át az optimális felhasználásig terjedő áramlásán alapulva megmutatja, hogyan válhat valósággá az All Electric Society. Valós alkalmazások szemléltetik, hogyan működik a szektorok összehangolása, és milyen technológiák teszik ezt lehetővé. A park a valós világ kicsinyített leképezését mutatja be. A megfelelő alkalmazások üvegkockái, szabadtéri installációk, valamint egy pavilon vezérlőközponttal és tárgyalóhelyiségekkel alkotják a park kiállítási területeit. Ez teljes képet mutat az erőforrások takarékos felhasználásáról a meglévő technológiák alapján.

A szektorok összehangolásának szemléltetése az All Electric Society Parkban
A parkon végighúzódó vörös fonalat az energia és az adatok áramlása alkotja. E téma mentén az alkalmazások értelmes kontextusba kerülnek, és bemutatható az egymásra gyakorolt hatásuk. A kiindulópont a megújuló energia nap- és szélenergiával megvalósított előállítása. Magában a parkban napenergiás modulok gondoskodnak a fenntartható áramellátásról. Ezek a kockák és a töltőállomások tetején helyezkednek el, a pavilon homlokzatába vannak integrálva, és földön elhelyezett lapokként is megjelennek. A parkban mintegy 550 napenergiás modul van telepítve, amelyek évente 155 000 kWh villamos energiát szolgáltatnak. A szélenergia témakörét példaként egy bejárható szélerőmű-gondola és egy Windtree (szélfa) szemlélteti a parkban. Utóbbi turbinaként működő zöld műanyag levelei már kis szélmozgások hatására is forognak, és energiát termelnek. A Windtree 36 lapátjával, az úgynevezett aerolevelekkel összesen 10,8 kWp villamos teljesítményt képes leadni.
Mivel a nap és a szél erőforrásként nem mindig áll rendelkezésre ugyanolyan mértékben, lehetővé kell tenni azt, hogy a felesleges energiát tárolni lehessen, és szükség esetén újra fel lehessen szabadítani. Erre a célra például akkumulátoros tárolók használhatók. Így az energiafogyasztók szükség esetén bármikor elláthatók ezzel az energiával. A park energiafogyasztói az épületek, az e-autók elektromos töltőoszlopai és a parkban magában található alkalmazások. Ezeken a fogyasztókon a különböző optimalizálási intézkedéseket is bemutatjuk, amelyek az energiaigény és az erőforrás-felhasználás csökkentését szolgálják.
Az energiatermelők, -tárolók, -fogyasztók és a középfeszültségű hálózat elektromos összekapcsolása egy helyi hálózati állomáson keresztül valósul meg. Ennek keretében egy energiamenedzsment-rendszer hozza létre az egyensúlyt a termelők, a tárolók és a fogyasztók között. Az energia így a szükséges áram- és feszültségtartományokban áll rendelkezésre. Ez a rendszer begyűjti az összes lényeges jellemző adatot, és a helyi hálózati állomáson keresztül vezérli a megfelelő energiaáramlásokat. Az All Electric Society Parkban azonban nemcsak elektromos energiára van szükség, hanem más energiahordozókra is. A parkban elhelyezett kockákat és a pavilont például meleggel vagy hideggel kell ellátni. Ezt az energiaáramlást egy különálló fűtési és hűtési energiagazdálkodási rendszer vezérli. Ez figyelembe veszi és felhasználja az energiaátalakítás során fellépő hőveszteségeket is. Egy két hőszivattyúval ellátott jégtároló tartályt valósítottunk meg.

A két független energiagazdálkodási rendszert, azaz az „elektromos energia" és a „fűtés/hűtés" rendszerét egy fölérendelt energiagazdálkodási rendszer egyesíti és menedzseli központilag. Ez az egész parkot vezérli az összes energetikai területen.

Az energiahatékonyság, mint az All Electric Society fontos építőköve
Az energiafogyasztást csökkentő hatékonysági intézkedések ugyanolyan fontosak, mint az energiaáramlás irányításához szükséges energiafogyasztási és energiatermelési adatok gyűjtése és kiértékelése. Ez lényeges tényezője annak, hogy az All Electric Society valósággá váljon. Csak az elsődleges energiaigény hatékonysági intézkedésekkel megvalósított további csökkentésével működhet a megújuló erőforrásokon alapuló energiaellátás. A park az energetikai szempontból optimalizált épületüzemeltetéssel mutatja be ennek kiindulópontjait.
A hatékonyság témája szorosan kapcsolódik a fenntarthatósághoz is. Ezt a szempontot a parkban is figyelembe vesszük: a pavilon a „cradle to cradle” (bölcsőtől bölcsőig) elv szerint épült, kizárólag újrahasznosítható anyagokat használtunk. Ez a körforgásos gazdaságra irányuló folyamatos és következetes megközelítés a fenntartható termelést helyezi előtérbe.
Az All Electric Society Park az erőforrások fenntartható felhasználását képviseli, és így az All Electric Society megvalósításának egyik példája.

A park 2023. szeptembere óta látogatható. Az első áttekintés érdekében az alábbiakban hivatkozott oldalon részletes információk állnak rendelkezésre. Így a látogatás előre megtervezhető.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications