TCP DC termikus készülékvédő kapcsolók: kompakt plug and play megoldás

24.10.2023
TCP DC teljesítménykapcsolók különböző névleges áramokkal, megfelelő alapelemekhez csatlakoztatva

A Phoenix Contact TCP DC készülékvédő kapcsolói a gépjárművek olvadóbiztosítóinak újra bekapcsolható alternatívái. A két jelleggörbével a portfólió optimális túlterhelés-védelmet kínál a különböző alkalmazásokhoz.

A TCP DC termikus teljesítménykapcsolóval a leoldott áramkörök különösebb ráfordítás nélkül újra üzembe helyezhetők. A leoldott csatornák gyorsan és egyértelműen felismerhetők az optikai jelzés alapján, és azonnal újra bekapcsolhatók. A hagyományos termikus biztosítókkal ellentétben nem szükséges a biztosító cseréje. Ez csökkenti a helyszíni szervizmunkát, és szükségtelenné teszi a megfelelő cserebiztosító keresését. A TCP DC házának kialakítása ezenkívül olyan, hogy védelmet nyújt a véletlen újraindítás ellen is.

A TCP DC termékcsalád dugaszának kialakítása megegyezik a kereskedelmi forgalomban kapható, gépjárművekhez való olvadóbiztosítókéval. Ez azt jelenti, hogy a meglévő rendszerek gond nélkül átalakíthatók. A gépjárművekhez való olvadóbiztosítókhoz hasonlóan a különböző névleges áramerősségeket különböző színek jelölik. A megfelelő dugaszok így könnyen felismerhetők és egyértelműen hozzárendelhetők. A két különböző jelleggörbének köszönhetően a túlterhelés-védelem optimálisan hozzáigazítható a csatlakoztatott terhelésekhez. A névleges áram 5 és 40 A közötti tartománya ideálisan kiegészíti az alapvédelmet.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications