Virtual PLCnext Control: Szoftveralapú vezérlés az ipari jövőért

01.10.2025
Virtual PLCnext Control

A Virtual PLCnext Control révén a Phoenix Contact olyan szoftveralapú vezérlési megoldást mutat be, amely rugalmas automatizálási funkciókat tesz lehetővé virtualizált IT-környezetekben.

A megoldás teljes mértékben integrálódik a PLCnext Technology Ecosystem-be, és új lehetőségeket nyit meg a modern, méretezhető és erőforrás-takarékos automatizálási koncepciók számára fizikai vezérlőhardver nélkül.

A Virtual PLCnext Control hardverfüggetlen, és a nyílt konténer kezdeményezésen (OCI) alapul. Ez lehetővé teszi, hogy a vezérlőszoftver konténeralkalmazásként fusson a modern IT-infrastruktúrákban, mint például a Docker vagy a Hyper-V - Windows vagy Linux rendszereken, helyben vagy a felhőben. Ez az architektúra gyors telepítést, egyszerű skálázást és nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé a meglévő automatizálási és informatikai tájképekbe való integrálás során. Az új megoldást először a nürnbergi SPS 2025 rendezvényen mutatják be. Phoenix Contact bemutatja, hogy a Virtual PLCnext Control hogyan nyitja meg az automatizálás új szabadságfokát, és hogyan hozza be a vezérlést közvetlenül az IT világába. A 9-310-es csarnokban található stand látogatói saját szemükkel is meggyőződhetnek a szoftveralapú vezérlőrendszer előnyeiről.

virtual PLCnext Control segítségével a vezérlőrendszert oda visszük, ahol ma szükség van rá: Az informatika világába" - magyarázza Andre Brand, a Phoenix Contact termékmenedzsment vezérlésért felelős vezetője. "Ügyfeleink számára előnyös a nagyfokú skálázhatóság, a gyors telepítés és az automatizálási projektek rugalmas és erőforrás-takarékos megvalósításának lehetősége." Az új megoldás támogatja az összes ismert funkciót, például az IEC 61131-3 nyelven történő programozást, a magas szintű nyelvi integrációt, az OPC UA-t, az MQTT-t és a PLCnext Store alkalmazásainak használatát. Ez megtartja a megszokott fejlesztési környezetet - csak a fizikai vezérlő hardver nélkül.

A Virtual PLCnext Control ideális az ipari digitalizálás olyan alkalmazásaihoz, ahol a hagyományos vezérléstechnika eléri a határait - legyen szó szimulációkról, tesztkörnyezetekről, elosztott vezérlési koncepciókról vagy egy edge architektúra részeként.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications