TCP termikus védőkapcsolók

Termikus védőkapcsolók

A termikus védőkapcsolók optimális túlterhelés elleni védelmet kínálnak az Ön fogyasztói számára az áramelosztó rendszerekben. A védőkapcsoló kioldása után a beépített kapcsoló funkció lehetővé teszi a közvetlen újrabekapcsolást. Az olvadóbiztosítóval összehasonlítva ezáltal meg lehet takarítani a biztosító cseréjét. Minél nagyobb a túlterhelés, annál gyorsabban old ki a termikus készülékvédő kapcsoló.

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és cserealkatrész nélküli ismételt üzembe helyezés hiba után a visszakapcsolhatóságnak köszönhetően
  • A meglévő berendezések gond nélküli átalakítása autós lapos biztosítókkal az azonos csatlakozókép alapján
  • A berendezés feszültségmentesítése karbantartás esetén a beépített készülékkapcsolóval
Termikus védőkapcsolók kiválasztása

Termikus készülékvédő kapcsolók

Termikus készülékvédő kapcsolók Működés és kivitel

A termikus készülékvédő kapcsolók kioldását általában egy bimetál szalag váltja ki. Hiba esetén felmelegszik a bimetál, és bontja az áramkört.

Minél nagyobb a túlterhelés, annál gyorsabban old ki a termikus készülékvédő kapcsoló.

A készülékeket bármikor újra be lehet kapcsolni. A termikus készülékvédő kapcsolók dugaszolható kivitelben kaphatók.

TCP DC termikus készülékvédő kapcsolók Kompakt plug and play megoldás

A TCP DC készülékvédő kapcsolók a gépjárművek olvadóbiztosítóinak újra bekapcsolható alternatívái. Ön gond nélkül átalakíthatja alkalmazásait, és csökkentheti a helyszíni szervizráfordításokat. A termékválaszték két jelleggörbével kínál optimális túlterhelés-védelmet az Ön alkalmazásához.

TCP DC termikus készülékvédő kapcsolók a megfelelő alapelemekbe bedugaszolva
TCP teljesítménykapcsoló
TCP DC termékcsalád
A TCP DC különböző jelleggörbéinek összehasonlítása
TCP DC termikus készülékvédő kapcsolók a megfelelő alapelemekbe bedugaszolva

  • Gyors és cserealkatrész nélküli ismételt üzembe helyezés hiba után a visszakapcsolhatóságnak köszönhetően
  • A meglévő berendezések gond nélküli átalakítása autós lapos olvadóbiztosítókkal az azonos csatlakozókép alapján
  • Optimális túlterhelés-védelem a csatlakoztatott terhelések számára a különböző jelleggörbék választékának köszönhetően

Ugrás a terméklistához
TCP teljesítménykapcsoló

A kioldott áramköröket Ön sok ráfordítás nélkül újra bekapcsolhatja. Az optikai jelzésnek köszönhetően a kioldott csatornák gyorsan és egyértelműen felismerhetők.
A ház kontúrja ezenkívül védelmet nyújt a véletlen újraindítás ellen is.

TCP DC termékcsalád

A TCP DC termékcsalád dugaszának kialakítása megegyezik a kereskedelmi forgalomban kapható, gépjárművekhez való olvadóbiztosítókéval. Ez azt jelenti, hogy a meglévő rendszerek gond nélkül átalakíthatók. A gépjárművekhez való olvadóbiztosítókhoz hasonlóan a különböző névleges áramerősségeket különböző színek jelölik. A megfelelő dugaszok így könnyen felismerhetők és egyértelműen hozzárendelhetők.

A TCP DC különböző jelleggörbéinek összehasonlítása

A két különböző jelleggörbének köszönhetően a túlterhelés-védelem optimálisan hozzáigazítható a csatlakoztatott terhelésekhez. A névleges áram 5 és 40 A közötti tartománya ideálisan kiegészíti az alapvédelmet.

Kapcsolószekrény termikus védőkapcsolókkal

Termikus készülékvédő kapcsoló a kapcsolószekrényben

Alkalmazási területek

A termikus készülékvédő kapcsolók tipikus alkalmazási területei a berendezésekben található szenzorok és aktorok.

Ide tartoznak többek között a motorok, fűtőelemek és szellőzők, valamint a nagy indítóáramú készülékek.

A termikus készülékvédő kapcsolók feszültségtartománya maximum 250 V AC vagy 65 V DC.